Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QSMF-M3-3 |
QSMF-M3-4 |
QSMF-M5-3 |
QSMF-M5-4 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couple de serrage nominal (Nm) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.46 € | 10 | 4 jours | 1.3 | Filetage interne M3 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | 0.48 | 153308 | 1.6 | |||
2.65 € | 10 | 3 jours | 2.1 | Filetage interne M3 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 0.48 | 153310 | 4.1 | |||
2.60 € | 10 | 3 jours | 1.9 | Filetage interne M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | 1.33 | 153309 | 4.3 | |||
2.65 € | 10 | 4 jours | 1.8 | Filetage interne M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 1.33 | 153311 | 4.5 |
Loading...
Matériau du boîtier | Laiton plaqué au nickel | Taille | mini | Taille du paquet | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 6 | Température ambiante min.(°C) | -10 |
Température ambiante max.(°C) | 80 | Température de stockage min.(°C) | -10 | Température de stockage max.(°C) | 60 |
Couleur de bague de dégagement | Bleu | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couple de serrage nominal(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles