Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QSK-1/2-12 |
QSK-1/4-6 |
QSK-1/4-8 |
QSK-1/4-10 |
QSK-1/8-4 |
QSK-1/8-6 |
QSK-1/8-8 |
QSK-3/8-8 |
QSK-3/8-10 |
QSK-3/8-12 |
QSK-M5-4 |
QSK-M5-6 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couple de serrage nominal (Nm) | Couple de serrage max. (Nm) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.86 € | 1 | 4 jours | 6.4 | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | - | 28 | 153428 | 65.5 | |||
5.29 € | 1 | 3 jours | 3 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | - | 12 | 153421 | 21 | |||
5.88 € | 1 | 3 jours | 4.3 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | - | 12 | 153423 | 22.5 | |||
7.34 € | 1 | 3 jours | 4.8 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | - | 12 | 153425 | 32 | |||
5.12 € | 1 | 3 jours | 1.6 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | - | 7 | 153419 | 9.5 | |||
5.17 € | 1 | 3 jours | 3 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | - | 7 | 153420 | 9.5 | |||
5.75 € | 1 | 3 jours | 3.4 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | - | 7 | 153422 | 22.5 | |||
7.28 € | 1 | 3 jours | 4.5 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | - | 22 | 153424 | 39 | |||
7.52 € | 1 | 3 jours | 5.6 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | - | 22 | 153426 | 35 | |||
8.65 € | 1 | 4 jours | 6.1 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | - | 22 | 153427 | 63.5 | |||
9.38 € | 1 | 3 jours | 1.4 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 1.33 | 1.5 | 153291 | 7.1 | |||
9.57 € | 1 | 39 jours | 1.7 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 1.33 | 1.5 | 153292 | 12 |
Loading...
Matériau du boîtier | Laiton plaqué au nickel | Taille | Norme | Taille du paquet | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 6 | Température ambiante min.(°C) | -10 |
Température ambiante max.(°C) | 80 | Température de stockage min.(°C) | -10 | Température de stockage max.(°C) | 60 |
Couleur de bague de dégagement | Bleu | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couple de serrage nominal(Nm)
Couple de serrage max.(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles