Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
QS-1/8-8-I
Référence pièce
|
---|
QS-1/8-8-I |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Pression de service max. (Barre) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Température de stockage min. (°C) | Température de stockage max. (°C) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couleur de bague de dégagement | Couple de serrage nominal (Nm) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.22 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 5.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153015 | 8.8 |
Loading...
Taille | Norme | Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Fixation à vis, série QS, le numéro d'article est le suivant: QS-1/8-8-I.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article QS-1/8-8-I.
Configurer
Propriétés de base
Température de stockage min.(°C)
Température de stockage max.(°C)
Couple de serrage nominal(Nm)
Matériau du boîtier
Largeur nominale(mm)
Taille du paquet
Pression de service max.(Barre)
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couleur de bague de dégagement
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
QS-1/2-12-I |
QS-1/2-16 |
QS-1/4-10 |
QS-3/8-10 |
QS-3/8-10-I |
QS-3/8-12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du boîtier | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Pression de service max. (Barre) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Température de stockage min. (°C) | Température de stockage max. (°C) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couleur de bague de dégagement | Couple de serrage nominal (Nm) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.66 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | 8.4 | 1 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153021 | 45 | ||
7.98 € | 1 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 13 | 1 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153011 | 63 | ||
2.55 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 8.5 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153007 | 19 | ||
2.78 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 9 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153008 | 24 | ||
3.43 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 6.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153019 | 26 | ||
3.37 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 11 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153009 | 30 |