Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
QS-G3/8-10-I
Référence pièce
|
---|
QS-G3/8-10-I |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Pression de service max. (Barre) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Température de stockage min. (°C) | Température de stockage max. (°C) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couleur de bague de dégagement | Couple de serrage nominal (Nm) | Milieu de fonctionnement | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.86 € | 10 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | 7.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | 15.5 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186113 | 22 |
Loading...
Taille | Norme | Pression de service min.(Barre) | -0.95 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Fixation à vis, série QS, le numéro d'article est le suivant: QS-G3/8-10-I.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article QS-G3/8-10-I.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Largeur nominale(mm)
Taille du paquet
Pression de service max.(Barre)
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Température de stockage min.(°C)
Température de stockage max.(°C)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couleur de bague de dégagement
Couple de serrage nominal(Nm)
Milieu de fonctionnement
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
QS-1/2-12 |
QS-1/2-12-20 |
QS-1/2-12-I |
QS-G3/8-12 |
QS-G3/8-12-20 |
QS-G3/8-12-I |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du boîtier | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Pression de service max. (Barre) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Température de stockage min. (°C) | Température de stockage max. (°C) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couleur de bague de dégagement | Couple de serrage nominal (Nm) | Milieu de fonctionnement | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.18 € | 1 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 11 | 1 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153010 | 44 | |||
- | 4.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 11 | 20 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 130684 | 44 | |
4.66 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | 8.4 | 1 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153021 | 45 | |||
3.77 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 11 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | 15.5 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186103 | 33 | |||
- | 4.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 11 | 20 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | 15.5 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 132045 | 33 | |
4.42 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 8.4 | 10 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | 15.5 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186114 | 34 |