Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
QS-G1/8-6
Référence pièce
|
---|
QS-G1/8-6 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Pression de service max. (Barre) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Température de stockage min. (°C) | Température de stockage max. (°C) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couleur de bague de dégagement | Couple de serrage nominal (Nm) | Milieu de fonctionnement | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 5 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | 7 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186096 | 8.3 |
Loading...
Taille | Norme | Pression de service min.(Barre) | -0.95 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Fixation à vis, série QS, le numéro d'article est le suivant: QS-G1/8-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article QS-G1/8-6.
Configurer
Propriétés de base
Température de stockage min.(°C)
Température de stockage max.(°C)
Milieu de fonctionnement
Matériau du boîtier
Largeur nominale(mm)
Taille du paquet
Pression de service max.(Barre)
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couleur de bague de dégagement
Couple de serrage nominal(Nm)
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
QS-1/2-12 |
QS-1/2-12-20 |
QS-1/2-12-I |
QS-G1/8-6-100 |
QS-G1/8-6-I |
QS-G1/8-6-I-100 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du boîtier | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Pression de service max. (Barre) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Température de stockage min. (°C) | Température de stockage max. (°C) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couleur de bague de dégagement | Couple de serrage nominal (Nm) | Milieu de fonctionnement | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.18 € | 1 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 11 | 1 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153010 | 44 | |||
- | 4.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 11 | 20 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 130684 | 44 | |
4.66 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | 8.4 | 1 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153021 | 45 | |||
- | 1.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 5 | 100 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | 7 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 132037 | 8.3 | |
2.25 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 4.2 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | 7 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186107 | 8.3 | |||
- | 2.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 4.2 | 100 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | 7 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 133009 | 8.3 |