Fiche, série NECU

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NECU-M-S-B12G5-C2-PB
NECU-M-S-D12G4-C2-ET
NECU-S-ECG4-HX-Q3
NECU-S-M8G3-HX
NECU-S-M12G3-HX
NECU-S-M12G3-HX-Q7
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Température ambiante min.
(°C)
Température ambiante max.
(°C)
Indice IP Plage de tension de fonctionnement DC
(V)
Plage de tension de fonctionnement AC
(V)
Résistance aux surtensions
(kV)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

33.52 €

1 3 jours Zinc moulé sous pression plaqué nickel-2585IP670-600-601.51066354-

38.57 €

1 3 jours Zinc moulé sous pression plaqué nickel-2585IP670-2500-2502.5543109-

6.86 €

1 4 jours PBT, PC-2060IP400-30-0.8570922-

13.49 €

1 3 jours Zinc moulé sous pression plaqué nickel, PA-2585IP65, IP670-320-320.85620247.8

14.89 €

1 12 jours Zinc moulé sous pression plaqué nickel, PA-2585IP65, IP670-320-320.856202717.5

15.58 €

1 39 jours Zinc moulé sous pression plaqué nickel, PA-2585IP65, IP670-480-480.856494632.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique