Raccord en L enfichable, orientable, série QSRL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSRL-1/2-12
QSRL-1/4-6
QSRL-1/4-8
QSRL-1/8-4
QSRL-1/8-6
QSRL-1/8-8
QSRL-3/8-8
QSRL-3/8-10
QSRL-3/8-12
QSRL-G1/2-12
QSRL-G1/4-6
QSRL-G1/4-8
QSRL-G1/8-4
QSRL-G1/8-6
QSRL-G1/8-8
QSRL-G3/8-8
QSRL-G3/8-10
QSRL-G3/8-12
QSRL-M5-4
QSRL-M5-6
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Vitesse de rotation max.
(1/min)
Couple de serrage nominal
(Nm)
Couple de serrage max.
(Nm)
Couple radial max.
(Nm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

36.31 €

1 4 jours 7.4Filetage extérieur R1/2pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm250-280.02515341890

15.91 €

1 3 jours 3.1Filetage extérieur R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm500-120.01215341223

20.75 €

1 3 jours 4.6Filetage extérieur R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm400-120.01515341432

15.20 €

1 3 jours 1.8Filetage extérieur R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm500-70.00615341015

15.91 €

1 3 jours 3.1Filetage extérieur R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm500-70.01215341119

20.75 €

1 3 jours 4.6Filetage extérieur R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm400-70.01515341333

20.75 €

1 4 jours 4.6Filetage extérieur R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm400-220.01515341539

34.82 €

1 3 jours 6.2Filetage extérieur R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm300-220.0215341656

35.45 €

1 4 jours 7.4Filetage extérieur R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm250-220.02515341784

39.77 €

1 4 jours 7.4Filetage extérieur G1/2pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm20026400.02518629381

17.66 €

1 4 jours 3.1Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm5009150.01218628725

22.71 €

1 4 jours 4.6Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm4009150.01518628931

16.66 €

1 4 jours 1.9Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm5007100.00618628515

17.66 €

1 4 jours 3.1Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm5007100.01218628618

22.71 €

1 4 jours 4.6Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm4007100.01518628835

22.71 €

1 4 jours 4.6Filetage extérieur G3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm40015.5250.01518629041

38.28 €

1 4 jours 6.2Filetage extérieur G3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm30015.5250.0218629159

38.89 €

1 4 jours 7.4Filetage extérieur G3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm20015.5250.02518629281

15.20 €

1 4 jours 1.4Filetage extérieur M5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm5001.331.50.00615352913

15.91 €

1 4 jours 1.6Filetage extérieur M5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm5001.331.50.01215353020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PBT Taille Norme Taille du paquet 1
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 6 Température ambiante min.(°C) 0
Température ambiante max.(°C) 60 Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60
Couleur de bague de dégagement Bleu Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique