Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QSMLL-1/8-4 |
QSMLL-1/8-6 |
QSMLL-G1/8-4 |
QSMLL-G1/8-6 |
QSMLL-M3-2 |
QSMLL-M3-3 |
QSMLL-M3-4 |
QSMLL-M5-2 |
QSMLL-M5-3 |
QSMLL-M5-4 |
QSMLL-M5-6 |
QSMLL-M7-4 |
QSMLL-M7-4-100 |
QSMLL-M7-6 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couple de serrage nominal (Nm) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.58 € | 10 | 4 jours | 2.3 | 10 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | - | 153340 | 13 | |||
3.82 € | 10 | 3 jours | 3.1 | 10 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | - | 153342 | 14 | |||
3.92 € | 10 | 4 jours | 2.3 | 10 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 7 | 186270 | 23 | |||
4.34 € | 10 | 4 jours | 3.1 | 10 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 7 | 186271 | 23 | |||
5.37 € | 10 | 4 jours | 0.8 | 10 | Filetage extérieur M3 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 2 mm | 0.48 | 133032 | 2.7 | |||
6.69 € | 10 | 4 jours | 0.9 | 10 | Filetage extérieur M3 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | 0.48 | 153337 | 2.8 | |||
6.74 € | 10 | 4 jours | 1.1 | 10 | Filetage extérieur M3 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 0.48 | 153338 | 6.8 | |||
4.65 € | 10 | 4 jours | 0.9 | 10 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 2 mm | 1.33 | 133033 | 7.6 | |||
4.83 € | 10 | 4 jours | 1.5 | 10 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | 1.33 | 130838 | 7.7 | |||
3.63 € | 10 | 3 jours | 2 | 10 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 1.33 | 153339 | 8.3 | |||
3.97 € | 10 | 3 jours | 2 | 10 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 1.33 | 153341 | 9 | |||
4.57 € | 10 | 3 jours | 2 | 10 | Filetage extérieur M7 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 3.35 | 186354 | 14 | |||
- | 4.71 € | 1 | Disponible | 13 jours | 2 | 100 | Filetage extérieur M7 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 3.35 | 133014 | 14 | |
4.57 € | 10 | 3 jours | 2.4 | 10 | Filetage extérieur M7 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 3.35 | 186355 | 14 |
Loading...
Matériau du boîtier | PBT | Taille | mini | Pression de service min.(Barre) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(Barre) | 6 | Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 80 |
Température de stockage min.(°C) | -10 | Température de stockage max.(°C) | 60 | Couleur de bague de dégagement | Bleu |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Taille du paquet
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couple de serrage nominal(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles