Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
QSL-1/4-8
Référence pièce
|
---|
QSL-1/4-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Pression de service max. (Barre) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couleur de bague de dégagement | Couple de serrage nominal (Nm) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.14 € | 10 | 3 jours | PBT | 6.7 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153049 | 20 |
Loading...
Taille | Norme | Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Température de stockage min.(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Température de stockage max.(°C) | 60 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord en L enfichable, série QSL, le numéro d'article est le suivant: QSL-1/4-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article QSL-1/4-8.
Configurer
Propriétés de base
Couple de serrage nominal(Nm)
Matériau du boîtier
Largeur nominale(mm)
Taille du paquet
Pression de service max.(Barre)
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couleur de bague de dégagement
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
QSL-1/4-10 |
QSL-1/4-12 |
QSL-1/4-4 |
QSL-1/8-10 |
QSL-1/8-4 |
QSL-1/8-6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du boîtier | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Pression de service max. (Barre) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couleur de bague de dégagement | Couple de serrage nominal (Nm) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.23 € | 10 | 3 jours | PBT | 8 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153051 | 23 | ||
4.55 € | 10 | 3 jours | PBT | 8 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 164981 | 27 | ||
2.80 € | 10 | 3 jours | PBT | 2.8 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 190659 | 18 | ||
4.11 € | 10 | 3 jours | PBT | 6 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 190658 | 18 | ||
2.49 € | 10 | 3 jours | PBT | 2.8 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153045 | 10 | ||
2.62 € | 10 | 3 jours | PBT | 4.2 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153046 | 11 |