Raccord en L enfichable, série NPQP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NPQP-L-R12-Q12-FD
NPQP-L-R14-Q4-FD-P10
NPQP-L-R14-Q6-FD-P10
NPQP-L-R14-Q8-FD-P10
NPQP-L-R14-Q10-FD-P10
NPQP-L-R18-Q4-FD-P10
NPQP-L-R18-Q6-FD-P10
NPQP-L-R18-Q8-FD-P10
NPQP-L-R38-Q10-FD-P10
NPQP-L-R38-Q12-FD-P10
NPQP-LQ-R12-Q12-FD
NPQP-LQ-R14-Q4-FD-P10
NPQP-LQ-R14-Q6-FD-P10
NPQP-LQ-R14-Q8-FD-P10
NPQP-LQ-R14-Q10-FD-P10
NPQP-LQ-R18-Q4-FD-P10
NPQP-LQ-R18-Q6-FD-P10
NPQP-LQ-R18-Q8-FD-P10
NPQP-LQ-R38-Q10-FD-P10
NPQP-LQ-R38-Q12-FD-P10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Taille du paquet Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

12.66 €

1 4 jours 6.91R1/2pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm13306019

9.63 €

10 4 jours 2.110R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1330524.5

9.77 €

10 4 jours 3.310R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1330545.5

10.20 €

10 3 jours 4.710R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm1330567.5

11.49 €

10 4 jours 5.710R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm13305712

9.54 €

10 4 jours 2.110R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1330514

9.69 €

10 4 jours 3.310R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1330535

10.08 €

10 4 jours 4.710R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm1330557

11.49 €

10 4 jours 5.710R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm13305813

12.66 €

10 4 jours 6.910R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm13305918

25.05 €

1 4 jours 6.91R1/2pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm13307028

17.43 €

10 4 jours 210R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1330626.5

17.57 €

10 4 jours 3.310R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1330648.5

18.15 €

10 4 jours 4.810R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm13306612

19.60 €

10 4 jours 5.810R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm13306718

17.28 €

10 4 jours 210R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1330616

17.51 €

10 4 jours 3.310R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1330638

18.08 €

10 4 jours 4.810R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm13306511

19.60 €

10 4 jours 5.810R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm13306819

25.05 €

10 4 jours 6.910R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm13306926

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PP Taille Norme Température ambiante min.(°C) -20
Température ambiante max.(°C) 60 Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 4 - Ambiance très corrosive

Assistance technique