Pièce en L, série GCK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GCK-1/4-PK-4-KU
GCK-1/4-PK-6-KU
GCK-1/8-PK-4-KU
GCK-1/8-PK-6-KU
GCK-3/8-PK-6-KU
GCK-3/8-PK-9-KU
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant

3.42 €

10 4 jours 2.9Filetage extérieur R1/4pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec écrou6269

3.65 €

10 4 jours 4.9Filetage extérieur R1/4pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec écrou6270

3.22 €

10 4 jours 2.9Filetage extérieur R1/8pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec écrou6267

3.22 €

10 4 jours 4.9Filetage extérieur R1/8pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec écrou6268

4.65 €

10 4 jours 4.9Filetage extérieur R3/8pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec écrou6271

5.48 €

10 4 jours 8Filetage extérieur R3/8pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 9 mm, avec écrou6272

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier POM Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60

Assistance technique