Raccord en L enfichable, série NPQH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NPQH-L-G14-Q6-P10
NPQH-L-G14-Q8-P10
NPQH-L-G14-Q10-P10
NPQH-L-G14-Q12-P10
NPQH-L-G18-Q4-P10
NPQH-L-G18-Q6-P10
NPQH-L-G18-Q8-P10
NPQH-L-G38-Q8-P10
NPQH-L-G38-Q10-P10
NPQH-L-G38-Q12-P10
NPQH-L-G38-Q14-P10
NPQH-L-M5-Q4-P10
NPQH-L-M5-Q6-P10
NPQH-L-M7-Q4-P10
NPQH-L-M7-Q6-P10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Couple de serrage max.
(Nm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

3.78 €

10 3 jours 5Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1557828322.4

4.00 €

10 3 jours 6Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm1557828425.8

5.17 €

10 3 jours 8Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm1557828533.1

6.14 €

10 3 jours 8.5Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm1557828659.6

3.35 €

10 3 jours 3Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1057828016.3

3.35 €

10 3 jours 5Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1057828119.3

3.78 €

10 3 jours 6Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm1057828222.2

4.78 €

10 3 jours 6Filetage extérieur G3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm2557828736.7

5.72 €

10 3 jours 8Filetage extérieur G3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm2557828838.2

6.38 €

10 3 jours 11Filetage extérieur G3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm2557828958.2

9.05 €

10 3 jours 11Filetage extérieur G3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 14 mm2557829062.4

3.35 €

10 3 jours 2.5Filetage extérieur M5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1.55782768.9

3.60 €

10 3 jours 2.5Filetage extérieur M5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1.557827712.2

4.15 €

10 3 jours 3Filetage extérieur M7pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm-5782789.3

4.15 €

10 3 jours 3.25Filetage extérieur M7pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm-57827912.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Laiton plaqué au nickel Taille Norme Taille du paquet 10
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 20 Température ambiante min.(°C) 0
Température ambiante max.(°C) 150 Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 3 - Ambiance corrosive

Assistance technique