Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau du boîtier | PBT | Taille du paquet | 10 | Pression de service min.(Barre) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(Barre) | 6 | Pression de service min. en fonction de la température(Barre) | -0.95 | Pression de service max. en fonction de la température(Barre) | 14 |
Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 80 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles