Fixation rapide, série QCK

Fixation rapide, série QCK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QCK-1/4-PK-6-B
QCK-1/8-PK-4-B
QCK-3/8-PK-9-B
QCK-M5-PK-3-B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant

11.14 €

10 4 jours 5.3Filetage interne G1/4pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec écrou9426

10.17 €

10 22 jours 3.4Filetage interne G1/8pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec écrou9425

12.82 €

1 22 jours 8Filetage interne G3/8pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 9 mm, avec écrou9427

9.54 €

10 4 jours 2.4Filetage interne M5pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec écrou9424

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de joint d´étanchéité sur tourillon vissé Bague d'étanchéité Matériau du boîtier Aluminium Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Assistance technique