Protection d'échappement, Série VABD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VABD-D3-SN-G14

Référence pièce
VABD-D3-SN-G14
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.08 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de joint EPDM Pression de service min.(Barre) 0 Pression de service max.(Barre) 10
Température ambiante min.(°C) -50 Température ambiante max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
N° de pièce du fabricant 563400

Vous vous trouvez sur la page de Protection d'échappement, Série VABD, le numéro d'article est le suivant: VABD-D3-SN-G14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VABD-D3-SN-G14.

Assistance technique