Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SEU-1/2 |
SEU-1/4 |
SEU-1/8 |
SEU-3/8 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Pression de service min. (Barre) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Débit nominal norme d'évacuation d'air (l/min) | Débit norme échappement 6-> 0 bar (l/min) | Débit nominal norme pressurisation 6->5 bar (l/min) | Largeur nominale (mm) | Niveau sonore (dB (A)) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.45 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | 0.3 | G1/2 | G1/2 | 4020 | 6500 | 4560 | 15 | 86 | 6822 | |||
55.74 € | 1 | 3 jours | Zinc moulé sous pression | 0.5 | G1/4 | G1/4 | 1100 | 2300 | 960 | 7 | 85 | 6753 | |||
38.11 € | 1 | 3 jours | Zinc moulé sous pression | 0.5 | G1/8 | G1/8 | 550 | 1000 | 300 | 5 | 85 | 4616 | |||
71.08 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | 0.2 | G3/8 | G3/8 | 2280 | 4680 | 2880 | 11 | 83 | 6755 |
Loading...
Matériau de joint | NBR | Pression de service max.(Barre) | 10 | Température ambiante min.(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante max.(°C) | 75 | Température min. du milieu(°C) | -20 | Température max. du milieu(°C) | 75 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Pression de service min.(Barre)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Débit nominal norme d'évacuation d'air(l/min)
Débit norme échappement 6-> 0 bar(l/min)
Débit nominal norme pressurisation 6->5 bar(l/min)
Largeur nominale(mm)
Niveau sonore(dB (A))
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles