Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MS9-SV-G-C-V24-S-VS
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression | Matériau de joint | NBR | Pression de service min.(Barre) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(Barre) | 10 | Température ambiante min.(°C) | 0 | Température ambiante max.(°C) | 60 |
Température min. du milieu(°C) | 0 | Température max. du milieu(°C) | 60 | Température de stockage min.(°C) | 0 |
Température de stockage max.(°C) | 60 | Raccord pneumatique 3 | G1 | Largeur/dimension de la grille | 90 |
Degré de protection | IP65 | Débit nominal standard(l/min) | 8300 -16550 | Débit norme échappement 6-> 0 bar(l/min) | 19730-21720 |
Niveau sonore(dB (A)) | 93 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance faiblement corrosive |
N° de pièce du fabricant | 570737 |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne de purge, série MS9, le numéro d'article est le suivant: MS9-SV-G-C-V24-S-VS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MS9-SV-G-C-V24-S-VS.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles