Air combinée de préparation d'air, série MSB4 (Numéros de référence)

Air combinée de préparation d'air, série MSB4

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSB4-1/4-FRC5:J1M1
MSB4-1/4:C3:J1-WP
MSB4-1/4:C3:J1:D14-WP
MSB4-1/4:C3:J1:F12-WP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit nominal standard
(l/min)
Raccord pneumatique 3 Pression de service min.
(Barre)
Plage de régulation de pression max.
(Barre)
Température min. du milieu
(°C)
Température max. du milieu
(°C)
Température ambiante min.
(°C)
Température ambiante max.
(°C)
Milieu de fonctionnement Classe de qualité de l'air à la sortie N° de pièce du fabricant Poids
(g)

115.62 €

1 3 jours 900-1.512-1060-1060Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Gaz inerteAir comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-]531117500

134.31 €

1 3 jours 1700G1/40.812-1060-1060Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerteAir comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]80253541300

370.12 €

1 4 jours 1400G1/40.810050050Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerteAir comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]80253581600

280.20 €

1 4 jours 1600G1/40.810050050Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerteAir comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]80253561500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filtre, niveau de filtration 40µm Jauge de pression Avec jauge de pression Protection de cuve Protège bol en plastique
Raccord pneumatique 1 G1/4 Raccord pneumatique 2 G1/4 Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Matériau du corps PC Pression de service max.(Barre) 14 Plage de régulation de pression min.(Barre) 0.5
Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique