Unité de traitement d'air, série FRCS (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FRCS-1/2-D-MAXI
FRCS-1/2-D-MAXI-A
FRCS-1/2-D-MIDI
FRCS-1/2-D-MIDI-A
FRCS-1/4-D-MIDI
FRCS-1/4-D-MINI
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit nominal standard
(l/min)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Volume maximal de condensat
(ml)
Hystérésis de pression maximale
(Barre)
Pression de service min.
(Barre)
Pression de service max.
(Barre)
Milieu de fonctionnement Classe de qualité de l'air à la sortie N° de pièce du fabricant Poids
(g)

577.18 €

1 39 jours 7600G1/2G1/2800.4116Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Gaz inerteAir comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:-], Gaz inerte1949362490

633.18 €

1 39 jours 7600G1/2G1/2800.4212Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-], Gaz inerteAir comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:-]1949372490

322.31 €

1 4 jours 2600G1/2G1/2430.2116Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Gaz inerteAir comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:-], Gaz inerte1949121680

378.34 €

1 29 jours 2600G1/2G1/2430.2212Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-], Gaz inerteAir comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:-], Gaz inerte1949131680

322.31 €

1 29 jours 1500G1/4G1/4430.2116Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Gaz inerteAir comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:-], Gaz inerte1948881680

263.77 €

1 29 jours 1000G1/4G1/4220.2116Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Gaz inerteAir comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:-], Gaz inerte194864760

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filtre, niveau de filtration 40µm Jauge de pression Avec jauge de pression Protection de cuve Protège bol en métal
Matériau du boîtier Zinc moulé sous pression Matériau du corps PC Plage de régulation de pression min.(Barre) 0.5
Plage de régulation de pression max.(Barre) 12 Température min. du milieu(°C) -10 Température max. du milieu(°C) 60
Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 60

Assistance technique