Régulateur de pression proportionnel, série MPPES

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MPPES-3-1/2-2-010
MPPES-3-1/2-2-420
MPPES-3-1/2-PU-PO-010
MPPES-3-1/2-PU-PO-420
MPPES-3-1/4-2-010
MPPES-3-1/4-2-420
MPPES-3-1/4-PU-PO-010
MPPES-3-1/4-PU-PO-420
MPPES-3-1/8-2-010
MPPES-3-1/8-2-420
MPPES-3-1/8-PU-PO-010
MPPES-3-1/8-PU-PO-420
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 3 Largeur nominale pressurisation
(mm)
Largeur nominale d'échappement
(mm)
Pression d'entrée 1
(Bar)
Hystérèse de pression maximale
(Bar)
Régulation de la pression max. Temps d'arrêt
(ms)
A l'heure de commutation N° de pièce du fabricant Poids
(g)

1,985.03 €

1 29 jours 0~ 0.4G1/2G1/2G1/211123-40.05210002201873282670

1,985.03 €

1 6 jours 0~ 0.4G1/2G1/2G1/211123-40.05210002201873292670

2,010.03 €

1 39 jours 0~ 1.2G1/2G1/2G1/2111211-120.051010002301873322670

2,010.03 €

1 39 jours 0~ 1.2G1/2G1/2G1/2111211-120.051010002301877352670

1,629.18 €

1 29 jours 0~ 0.4G1/4G1/4G1/4773-40.0528902001873351310

1,629.18 €

1 29 jours 0~ 0.4G1/4G1/4G1/4773-40.0528902001873361310

1,661.17 €

1 39 jours 0~ 1.2G1/4G1/4G1/47711-120.05108902001873391310

1,661.17 €

1 39 jours 0~ 1.2G1/4G1/4G1/47711-120.05108902001877441310

1,213.54 €

1 24 jours 0~ 0.4G1/8G1/8G1/8323-40.012410220187350915

1,213.54 €

1 29 jours 0~ 0.4G1/8G1/8G1/8323-40.012410220187351915

1,253.72 €

1 39 jours 0~ 1.2G1/8G1/8G1/83211-120.0110410220187347915

1,253.72 €

1 39 jours 0~ 1.2G1/8G1/8G1/83211-120.0110410220187762915

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Alliage aluminium corroyé Plage de tension de fonctionnement DC(V) 18-30 Degré de protection IP65
Régulation de la pression min.(Bar) 0 Température ambiante min.(Bar) 0 Température ambiante max.(°C) 50
Température minimale du milieu(°C) 0 Mélange Température maximale du milieu(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte faiblement corrosive

Assistance technique