Plaque Régulateur de pression intermédiaire, série LR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LR-ZP-A/B-D-3
LR-ZP-A-D-3
LR-ZP-B-D-3
LR-ZP-P-D-3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Régulation de la pression min.
(Bar)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

303.95 €

1 4 jours 0.5354291770

238.82 €

1 4 jours 0.5359711220

238.82 €

1 4 jours 0.5354261220

153.20 €

1 4 jours 0359681220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Acier, Aluminium moulé sous pression Matériau de joint NBR Pression d'entrée 1(Bar) ≤ 14
Régulation de la pression max. 12

Assistance technique