Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LRLL-1/2-QS-12 |
LRLL-1/4-QS-6 |
LRLL-1/4-QS-8 |
LRLL-1/4-QS-10 |
LRLL-1/8-QS-4 |
LRLL-1/8-QS-6 |
LRLL-1/8-QS-8 |
LRLL-3/8-QS-8 |
LRLL-3/8-QS-10 |
LRLL-3/8-QS-12 |
LRLL-M5-QS-4 |
LRLL-M5-QS-6 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Débit nominal, ouvert (l/min) | Débit nominal, fermé (l/min) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.25 € | 1 | 4 jours | G1/2 | QS-12 | 730 | 700 | 153509 | 105 | |||
51.37 € | 1 | 4 jours | G1/4 | QS-6 | 267 | 266 | 153502 | 37 | |||
51.57 € | 1 | 7 jours | G1/4 | QS-8 | 268 | 264 | 153504 | 38 | |||
57.86 € | 1 | 7 jours | G1/4 | QS-10 | 269 | 262 | 153506 | 42 | |||
41.06 € | 1 | 7 jours | G1/8 | QS-4 | 100 | 96 | 153499 | 19 | |||
44.40 € | 1 | 4 jours | G1/8 | QS-6 | 155 | 140 | 153501 | 20 | |||
51.37 € | 1 | 4 jours | G1/8 | QS-8 | 115 | 110 | 153503 | 22 | |||
63.06 € | 1 | 4 jours | G3/8 | QS-8 | 474 | 340 | 153505 | 67 | |||
63.06 € | 1 | 7 jours | G3/8 | QS-10 | 456 | 411 | 153507 | 69 | |||
70.42 € | 1 | 4 jours | G3/8 | QS-12 | 518 | 423 | 153508 | 73 | |||
37.00 € | 1 | 4 jours | M5 | QS-4 | 30 | 30 | 153498 | 9 | |||
41.06 € | 1 | 4 jours | M5 | QS-6 | 32 | 31 | 153500 | 10 |
Loading...
Matériau du boîtier | PBT renforcé | Matériau du tourillon vissé | Laiton plaqué au nickel | Matériau du joint d´étanchéité fileté | PTFE |
---|---|---|---|---|---|
Pression d'entrée 1(Bar) | 0-9 | Régulation de la pression min.(Bar) | 2 | Régulation de la pression max. | 6 |
Température ambiante min.(Bar) | 0 | Température ambiante max.(°C) | 60 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Débit nominal, ouvert(l/min)
Débit nominal, fermé(l/min)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles