Filtre d'admission d'air à charbon de bois, série MS12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MS12-LFX-G-U

Référence pièce
MS12-LFX-G-U
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

884.42 €

1 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille 12 Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Matériau de joint NBR
Matériau de revêtement PA Matériau du corps Alliage aluminium corroyé Matériau du filtre à air comprimé Fibre, Charbon actif
Pression de service min.(Bar) 0 Pression de service max.(Bar) 20 Température min. du milieu(°C) 5
Température max. du milieu(°C) 30 Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 60
Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:4:2], Gaz inerte
Classe de qualité de l'air à la sortie Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:4:1] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive Poids(g) 7000
N° de pièce du fabricant 537155

Assistance technique