Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WA-1-B |
WA-2 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Max. Operating Pressure (MPa) | Matériau du boîtier | Pression de service min. (Barre) | Pression de service max. (Barre) | Température ambiante max. (°C) | Température max. du milieu (°C) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.42 € | 1 | 4 jours | 1.6 | Laiton, PA | 4 | 16 | 60 | 60 | 158497 | 210 | |||
126.54 € | 1 | 4 jours | 1.4 | Alliage d’aluminium corroyé | 1.5 | 14 | 50 | 50 | 152810 | 92 |
Loading...
Température ambiante min.(°C) | 0 | Température min. du milieu(°C) | 0 | Température de stockage min.(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Température de stockage max.(°C) | 60 | Raccord pneumatique 1 | M9 | Milieu de fonctionnement | Eau |
Configurer
Propriétés de base
Max. Operating Pressure(MPa)
Matériau du boîtier
Pression de service min.(Barre)
Pression de service max.(Barre)
Température ambiante max.(°C)
Température max. du milieu(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles