Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VMPAC-ZAE-20
Matériau du support de fixation | Acier inoxydable | Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Couple de serrage max.(Nm) | 1.7 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 4 - Contrainte de corrosion particulièrement élevée | N° de pièce du fabricant | 8038824 |
Poids(g) | 4 |
Vous vous trouvez sur la page de Tirant, série VMPAC, le numéro d'article est le suivant: VMPAC-ZAE-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VMPAC-ZAE-20.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles