Accessoires pour vannes, série PAML

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PAML-MK-186-HP3

Référence pièce
PAML-MK-186-HP3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

520.09 €

1 39 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Alliage aluminium corroyé Matériau de joint NBR Matériau des vis Acier inoxydable
Pression de service min.(Bar) 0 Pression de service max.(Bar) 50 Température min. du milieu(°C) 5
Température max. du milieu(°C) 60 Température ambiante min.(°C) 5 Température ambiante max.(°C) 60
Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60 Taille 186
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée N° de pièce du fabricant 1629377
Poids(g) 1300

Vous vous trouvez sur la page de Accessoires pour vannes, série PAML, le numéro d'article est le suivant: PAML-MK-186-HP3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PAML-MK-186-HP3.

Assistance technique