Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OS-1/4-B |
OS-1/8-B |
OS-PK-3 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Débit nominal norme d'évacuation d'air 6->5 bar (l/min) | Largeur nominale (mm) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.74 € | 1 | 3 jours | Alliage d’aluminium corroyé | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 1170 | 6.5 | 6682 | 110 | |||
38.83 € | 1 | 3 jours | Alliage d’aluminium corroyé | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 500 | 4 | 6681 | 45 | |||
36.09 € | 1 | 3 jours | POM | PK-3 | PK-3 | PK-3 | 120 | 2.4 | 6684 | 9 |
Loading...
Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 60 | Température min. du milieu(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Température max. du milieu(°C) | 60 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Débit nominal norme d'évacuation d'air 6->5 bar(l/min)
Largeur nominale(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles