Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NEBM-S1G9-E-10-Q5-LE6
Type | Type de câble | Matériau de gaine de câble | TPE-U(PUR) | Longueur de câble(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre de câble(mm) | 6.2 | Rayon de courbure, pose de câbles souples(mm) | ≥ 62 | Section de conducteur(mm²) | 0.34 |
Indice de protection | IP65 | Plage de tension de fonctionnement DC(V) | 24 | Température ambiante min.(°C) | -40 |
Température ambiante max.(°C) | 80 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 0 - Ambiance non corrosive | Réf. pièce fabricant | 1450372 |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de moteur, série NEBM, le numéro d'article est le suivant: NEBM-S1G9-E-10-Q5-LE6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NEBM-S1G9-E-10-Q5-LE6.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles