Bobine magnétique, série VACC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VACC-S18-120-A1-1
VACC-S18-120-A1-1A
VACC-S18-120-A1-2A
VACC-S18-120-A1-3A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant

171.20 €

1 16 jours 8040580

171.20 €

1 28 jours 8040890

171.20 €

1 28 jours 8040582

171.20 €

1 28 jours 8040584

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Acier, PA Température ambiante min.(°C) -20 Température ambiante max.(°C) 60
Degré de protection IP65 Classe d'isolation H Classe de résistance à la corrosion (CRC) 4 - Contrainte de corrosion particulièrement élevée
Poids(g) 530

Assistance technique