Bobine magnétique, série MH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MH-2-24VDC-PA

Référence pièce
MH-2-24VDC-PA
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.34 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Acier, Cuivre, Duroplast Température ambiante min.(°C) -20 Température ambiante max.(°C) 50
Degré de protection IP65 N° de pièce du fabricant 549906 Poids(g) 150

Vous vous trouvez sur la page de Bobine magnétique, série MH, le numéro d'article est le suivant: MH-2-24VDC-PA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MH-2-24VDC-PA.

Assistance technique