Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MD-2-24VDC-PA
Matériau du boîtier | Acier, Cuivre, Duroplast | Température ambiante min.(°C) | -20 | Température ambiante max.(°C) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Degré de protection | IP65 | N° de pièce du fabricant | 549903 | Poids(g) | 110 |
Vous vous trouvez sur la page de Bobine magnétique, série MD, le numéro d'article est le suivant: MD-2-24VDC-PA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MD-2-24VDC-PA.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles