Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PE-1/8-1N-SW |
PE-1/8-2N-SW |
PE-1000 |
PE-PK-4-SW |
PE-VK-5.1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Matériau de gaine de câble | Raccord pneumatique | Pression de service max. (Bar) | Température min. du milieu (°C) | Température max. du milieu (°C) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Degré de protection | Longueur de câble (m) | Point de sortie d'interrupteur | Milieu de fonctionnement | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.65 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression, PA, acier, VMQ (silicone) | PVC | G1/8 | 8 | 0 | 60 | 0 | 60 | IP67 | 0.5 | Par contact | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 6484 | 50 | |||
149.60 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression, PA, acier, VMQ (silicone) | PVC | G1/8 | 8 | 0 | 60 | 0 | 60 | IP67 | 0.5 | Par contact | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 7862 | 65 | |||
285.94 € | 1 | 4 jours | - | - | M5 | 1 | - | - | -10 | 50 | IP62 | 1 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 3719 | - | |||
144.65 € | 1 | 12 jours | POM, acier, PA, VMQ (silicone) | PVC | PK-4 | 0.25 | 0 | 60 | 0 | 60 | IP67 | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 7471 | - | |||
388.80 € | 1 | 4 jours | - | - | M5 | 0.25 | -10 | 50 | -10 | 50 | IP62 | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 7451 | 250 |
Loading...
Pression de service min.(Bar) | 0 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Matériau de gaine de câble
Raccord pneumatique
Pression de service max.(Bar)
Température min. du milieu(°C)
Température max. du milieu(°C)
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Degré de protection
Longueur de câble(m)
Point de sortie d'interrupteur
Milieu de fonctionnement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles