Câble de raccordement, série VMPAL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VMPAL-KM-S-SD25-IP67-2.5
VMPAL-KM-S-SD25-IP67-5
VMPAL-KM-S-SD25-IP67-10
VMPAL-KM-S-SD44-IP67-2.5
VMPAL-KM-S-SD44-IP67-5
VMPAL-KM-S-SD44-IP67-10
VMPAL-KM-V-SD25-IP67-2.5
VMPAL-KM-V-SD25-IP67-5
VMPAL-KM-V-SD25-IP67-10
VMPAL-KM-V-SD44-IP67-2.5
VMPAL-KM-V-SD44-IP67-5
VMPAL-KM-V-SD44-IP67-10
VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-2.5
VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-5
VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-10
VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-2.5
VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-5
VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de gaine de câble Longueur de câble
(m)
Diamètre de câble
(mm)
Rayon de courbure minimal du câble
(mm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

71.25 €

1 24 jours PVC2.510.2122560419645

91.32 €

1 7 jours PVC510.21225604201195

131.51 €

1 22 jours PVC1010.21225604212295

95.66 €

1 39 jours PVC2.59.6115560425467

117.89 €

1 22 jours PVC59.6115560426837

162.40 €

1 22 jours PVC109.61155604271577

67.83 €

1 4 jours PVC2.510.2122560416640

87.92 €

1 4 jours PVC510.21225604171190

128.09 €

1 4 jours PVC1010.21225604182290

88.52 €

1 4 jours PVC2.59.6115560422462

110.77 €

1 4 jours PVC59.6115560423832

155.32 €

1 4 jours PVC109.61155604241572

106.00 €

1 22 jours TPE-U(PU)2.512.563560413610

157.15 €

1 22 jours TPE-U(PU)512.5635604141125

259.28 €

1 4 jours TPE-U(PU)1012.5635604152155

98.12 €

1 4 jours TPE-U(PU)2.512.563560410605

147.09 €

1 22 jours TPE-U(PU)512.5635604111120

245.23 €

1 4 jours TPE-U(PU)1012.5635604122150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degré de protection IP67 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée

Assistance technique