Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KMF-1-24DC-2.5-LED |
KMF-1-24DC-5-LED |
KMF-1-230AC-2.5 |
KMF-1-230AC-5 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension de fonctionnement nominale DC (V) | Tension de fonctionnement nominale AC (V) | Longueur de câble (m) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.66 € | 1 | 3 jours | 24 | - | 2.5 | 30935 | 170 | |||
22.29 € | 1 | 3 jours | 24 | - | 5 | 30937 | 320 | |||
13.94 € | 1 | 4 jours | - | 230 | 2.5 | 30936 | 170 | |||
17.57 € | 1 | 7 jours | - | 230 | 5 | 30938 | 320 |
Loading...
Matériau du boîtier | PC, POM | Matériau des contacts à broches | Bronze | Matériau de gaine de câble | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante min.(°C) | -20 | Température ambiante max.(°C) | 80 | Degré de protection | IP67 |
Diamètre de câble(mm) | 6 |
Configurer
Propriétés de base
Tension de fonctionnement nominale DC(V)
Tension de fonctionnement nominale AC(V)
Longueur de câble(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles