Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KMEB-1-24-2.5-LED |
KMEB-1-24-5-LED |
KMEB-1-24-10-LED |
KMEB-1-230AC-2.5 |
KMEB-1-230AC-5 |
KMEB-3-24-2.5-LED |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Matériau des contacts à broches | Tension de fonctionnement nominale DC (V) | Tension de fonctionnement nominale AC (V) | Longueur de câble (m) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09 € | 1 | 3 jours | PA66-GF30 | Bronze | 24 | - | 2.5 | 151688 | 125 | |||
26.74 € | 1 | 3 jours | PA66-GF30 | Bronze | 24 | - | 5 | 151689 | 230 | |||
34.02 € | 1 | 3 jours | PA66-GF30 | Bronze | 24 | - | 10 | 193457 | 460 | |||
18.20 € | 1 | 3 jours | PA66-GF30 | Bronze | - | 230 | 2.5 | 151690 | 125 | |||
21.68 € | 1 | 3 jours | PA66-GF30 | Bronze | - | 230 | 5 | 151691 | 230 | |||
14.69 € | 1 | 7 jours | PC | Laiton, plaqué argent | 24 | - | 2.5 | 547268 | 120 |
Loading...
Matériau de gaine de câble | PVC | Température ambiante min.(°C) | -20 | Température ambiante max.(°C) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Degré de protection | IP65 | Diamètre de câble(mm) | 5.2 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Faible contrainte de corrosion |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Matériau des contacts à broches
Tension de fonctionnement nominale DC(V)
Tension de fonctionnement nominale AC(V)
Longueur de câble(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles