Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Port de travail pneumatique | Fonction vanne | Débit nominal standard (l/min) | Change avec le temps (ms) | Méthode de réinitialisation | Temps d'arrêt (ms) | Temps de marche (ms) | Taille de vanne (mm) | Pression de service min. (Bar) | Pression de pilotage min. (Bar) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.68 € | 1 | 29 jours | QS-6, QS-4 | 5/2, bistable | 260: 450 | 10 | - | - | - | 24 | 2.8 | 2.8 | 570910 | 57.1 | |||
117.28 € | 1 | 29 jours | QS-6, QS-4 | 5/2, bistable | 260: 450 | 10 | - | - | - | 24 | 2.8 | 2.8 | 570911 | 57.4 | |||
108.28 € | 1 | 4 jours | QS-6, QS-4 | 5/2, bistable | 260: 450 | 10 | - | - | - | 24 | 2.8 | 2.8 | 557650 | 57.1 | |||
111.85 € | 1 | 4 jours | QS-4, QS-6 | 5/2, bistable | 260: 450 | 10 | - | - | - | 24 | 2.8 | 2.8 | 558370 | 57.4 | |||
78.43 € | 1 | 29 jours | QS-4, QS-6 | 3/2, fermé, monostable | 240: 400 | - | - | 14 | 6 | 12 | 2 | 2 | 576001 | 26.3 | |||
82.94 € | 1 | 10 jours | QS-6, QS-4 | 3/2, fermé, monostable | 240: 400 | - | - | 14 | 6 | 12 | 2 | 2 | 576002 | 26.3 | |||
75.72 € | 1 | 29 jours | QS-6, QS-4 | 3/2, fermé, monostable | 240: 400 | - | - | 14 | 6 | 12 | 2 | 2 | 575997 | 26.3 | |||
79.34 € | 1 | 29 jours | QS-6, QS-4 | 3/2, fermé, monostable | 240: 400 | - | - | 14 | 6 | 12 | 2 | 2 | 575998 | 26.3 | |||
78.43 € | 1 | 28 jours | QS-6, QS-4 | 3/2, ouvert, monostable | 240: 400 | - | - | 14 | 6 | 12 | 2.8 | 2.8 | 576003 | 28.1 | |||
82.94 € | 1 | 10 jours | QS-6, QS-4 | 3/2, ouvert, monostable | 240: 400 | - | - | 14 | 6 | 12 | 2.8 | 2.8 | 576004 | 29.4 | |||
75.72 € | 1 | 29 jours | QS-4, QS-6 | 3/2, ouvert, monostable | 240: 400 | - | - | 14 | 6 | 12 | 2.8 | 2.8 | 575999 | 28.1 | |||
79.34 € | 1 | 10 jours | QS-6, QS-4 | 3/2, ouvert, monostable | 240: 400 | - | - | 14 | 6 | 12 | 2.8 | 2.8 | 576000 | 29.4 | |||
78.43 € | 1 | 4 jours | QS-4, QS-6 | 5/2, monostable | 240: 400 | - | Codage mécanique | 14 | 6 | 12 | 2.8 | 2.8 | 570908 | 27.5 | |||
82.03 € | 1 | 11 jours | QS-6, QS-4 | 5/2, monostable | 240: 400 | - | Codage mécanique | 14 | 6 | 12 | 2.8 | 2.8 | 570909 | 27.8 | |||
75.72 € | 1 | 4 jours | QS-4, QS-6 | 5/2, monostable | 240: 400 | - | Codage mécanique | 14 | 6 | 12 | 2.8 | 2.8 | 557649 | 27.5 | |||
79.34 € | 1 | 4 jours | QS-6, QS-4 | 5/2, monostable | 240: 400 | - | Codage mécanique | 14 | 6 | 12 | 2.8 | 2.8 | 558369 | 27.8 |
Loading...
Matériau du boîtier | Renforcé PA | Matériau de joint | NBR, TPE-U(PU) | Matériau de glissière de piston | Alliage aluminium corroyé |
---|---|---|---|---|---|
Raccord pneumatique 1 | Fondation | Raccord pneumatique 3 | Fondation | Raccord pneumatique 5 | Fondation |
Orifice d'air de pilotage auxiliaire 14 | Fondation | Degré de protection | IP65 | Largeur nominale(mm) | 4 |
Orifice d'alimentation en air de pilotage | Externe | Sens du débit | Non réversible | Pression de service max.(Bar) | 8 |
Pression de pilotage max.(Bar) | 8 | Température min. du milieu(°C) | -5 | Température max. du milieu(°C) | 60 |
Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 60 | Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs) | 800 |
Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs) | 300 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 0 - Sans contrainte de corrosion |
Configurer
Propriétés de base
Port de travail pneumatique
Fonction vanne
Débit nominal standard(l/min)
Change avec le temps(ms)
Méthode de réinitialisation
Temps d'arrêt(ms)
Temps de marche(ms)
Taille de vanne(mm)
Pression de service min.(Bar)
Pression de pilotage min.(Bar)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles