Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VOVG-S12-M32U-AH-M5-1H2 |
VOVG-S12-M32U-AH-M5-1H3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Port de travail pneumatique | Fonction vanne | Largeur (mm) | Débit nominal standard (l/min) | Temps d'arrêt (ms) | Temps de marche (ms) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.94 € | 1 | 22 jours | Fondation | M5 | Fondation | Fondation | 3/2, ouvert, monostable | 12 | 180 | 10 | 12 | 560705 | ||
77.94 € | 1 | Devis | Fondation | M5 | Fondation | Fondation | 3/2, ouvert, monostable | 12 | 180 | 10 | 12 | 560706 |
Loading...
Matériau du boîtier | Alliage aluminium corroyé | Matériau de joint | NBR, HNBR, FPM | Degré de protection | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Recouvrement | Chevauchement | Largeur nominale(mm) | 2.1 | Sens du débit | Non réversible |
Méthode de réinitialisation | Ressort pneumatique | Tension de fonctionnement(V) | 24 DC | Pression de service min.(Bar) | 2 |
Pression de service max.(Bar) | 8 | Température min. du milieu(°C) | -5 | Température max. du milieu(°C) | 50 |
Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 50 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Milieu pilote | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 0 - Sans contrainte de corrosion |
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Port de travail pneumatique
Fonction vanne
Largeur(mm)
Débit nominal standard(l/min)
Temps d'arrêt(ms)
Temps de marche(ms)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles