Vanne magnétique, série VOVC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VOVC-BT-T32C-MH-F-1T1
VOVC-BT-T32C-MT-F-1T1
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant

81.97 €

1 4 jours 565449

81.97 €

1 4 jours 565450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Renforcé PA Matériau de joint NBR, PU Raccord pneumatique 1 Fondation
Raccord pneumatique 2 Fondation Raccord pneumatique 3 Fondation Raccord pneumatique 4 Fondation
Port de travail pneumatique Fondation Degré de protection IP40 Fonction vanne 2 x 3/2, fermé, monostable
Recouvrement Chevauchement inférieur Largeur nominale(mm) 0.65 Débit optimisé de la vanne pneumatique à débit concaténé pneumatiquement(l/min) 10
Débit de la vanne pneumatique(l/min) 10 Sens du débit Non réversible Méthode de réinitialisation Codage mécanique
Temps d'arrêt(ms) 4.7 Temps de marche(ms) 5.2 Taille de vanne(mm) 10
Tension de fonctionnement(V) 24 DC valeur b 0.24 valeur C(l/sbar) 0.048
Pression de service min.(Bar) 0 Pression de service max.(Bar) 8 Température min. du milieu(°C) -5
Température max. du milieu(°C) 50 Température ambiante min.(°C) -5 Température ambiante max.(°C) 50
Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs) 600 Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs) 800 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Milieu pilote Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Faible contrainte de corrosion Poids(g) 30

Assistance technique