Vanne magnétique, série VOFC

Vanne magnétique, série VOFC

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VOFC-L-B52-FG14-F19
VOFC-L-B52-FG14-F19A
VOFC-L-B52-G14-F19
VOFC-L-B52-G14-F19A
VOFC-L-M52-M-FG14-F19
VOFC-L-M52-M-FG14-F19A
VOFC-L-M52-M-G14-F19
VOFC-L-M52-M-G14-F19A
VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19
VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19A
VOFC-LT-M32C-M-FG14-F19
VOFC-LT-M32C-M-FG14-F19A
VOFC-LT-M32C-MC-FG13-F19
VOFC-LT-M32C-MC-FG13-F19A
VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-F19
VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-F19A
VOFC-LT-M32C-MC-G12-F19
VOFC-LT-M32C-MC-G12-F19A
VOFC-LT-M32C-MC-G14-F19
VOFC-LT-M32C-MC-G14-F19A
VOFC-LT-M32C-MC-N14-F19
VOFC-LT-M32C-MC-N14-F19A
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 3 Raccord pneumatique 4 Raccord pneumatique 5 Port de travail pneumatique Fonction vanne Largeur
(mm)
Largeur nominale
(mm)
Débit nominal standard
(l/min)
Débit pour la pressurisation de la vanne à piston
(m³/h)
Débit pour l'échappement de la soupape à piston
(m³/h)
Orifice d'alimentation en air de pilotage Méthode de réinitialisation Temps d'arrêt
(ms)
Temps de marche
(ms)
Pression de service min.
(Bar)
Pression de service max.
(Bar)
Milieu de fonctionnement N° de pièce du fabricant Poids
(g)
-

694.32 €

1 26 jours G1/4Bride 1/4, schéma de raccordement NAMURG1/4Bride 1/4, schéma de raccordement NAMURG1/4G1/4, socle5/2, bistable4069891.081.08Interne-22262.58Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]4514929680
-

694.32 €

1 26 jours G1/4Bride 1/4, schéma de raccordement NAMURG1/4Bride 1/4, schéma de raccordement NAMURG1/4G1/4, socle5/2, bistable4069891.081.08Interne-22262.58Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]4514930680
-

694.32 €

1 26 jours G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/45/2, bistable4069891.081.08Interne-22262.58Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]4514927790
-

694.32 €

1 26 jours G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/45/2, bistable4069891.081.08Interne-22262.58Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]4514928790
-

447.03 €

1 26 jours G1/4Bride 1/4, schéma de raccordement NAMURG1/4Bride 1/4, schéma de raccordement NAMURG1/4G1/4, socle5/2, monostable40610301.081.08InterneCodage mécanique22262.58Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]4514923520
-

447.03 €

1 26 jours G1/4Bride 1/4, schéma de raccordement NAMURG1/4Bride 1/4, schéma de raccordement NAMURG1/4G1/4, socle5/2, monostable40610301.081.08InterneCodage mécanique22262.58Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]4514924520
-

447.03 €

1 26 jours G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/45/2, monostable40610301.081.08InterneCodage mécanique22262.58Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]4514925520
-

447.03 €

1 26 jours G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/45/2, monostable40610301.081.08InterneCodage mécanique22262.58Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]4514926520
-

589.69 €

1 25 jours G1/2Bride 1/4, schéma de raccordement NAMURG1/2--G1/2, socle3/2, fermé, monostable511226862.43.3InterneCodage mécanique142528Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514746880
-

589.69 €

1 25 jours G1/2Bride 1/4, schéma de raccordement NAMURG1/2--G1/2, socle3/2, fermé, monostable511226862.43.3InterneCodage mécanique142528Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514747880
-

399.47 €

1 26 jours G1/4Bride 1/4, schéma de raccordement NAMURG1/4--G1/4, socle3/2, fermé, monostable5167660.50.8InterneCodage mécanique182418Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514738600
-

399.47 €

1 25 jours G1/4Bride 1/4, schéma de raccordement NAMURG1/4--G1/4, socle3/2, fermé, monostable5167660.50.8InterneCodage mécanique182418Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514739600
-

589.69 €

1 26 jours G1/2Bride 1/2, schéma de raccordement NAMURG1/2--G1/2, socle3/2, fermé, monostable511226862.43.3Interne
Externe
Codage mécanique142528Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4527268900
-

589.69 €

1 26 jours G1/2Bride 1/2, schéma de raccordement NAMURG1/2--G1/2, socle3/2, fermé, monostable511226862.43.3Interne
Externe
Codage mécanique142528Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4527269900
-

494.59 €

1 26 jours Schéma de raccordement M5, NAMURBride 1/4, schéma de raccordement NAMURG1/4--G1/4, socle3/2, fermé, monostable5167660.50.65Interne
Externe
Codage mécanique182418Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514744600
-

494.59 €

1 25 jours Schéma de raccordement M5, NAMURBride 1/4, schéma de raccordement NAMURG1/4--G1/4, socle3/2, fermé, monostable5167660.50.65Interne
Externe
Codage mécanique182418Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514745600
-

589.69 €

1 25 jours G1/2G1/2G1/2---3/2, fermé, monostable511226862.43.3Interne
Externe
Codage mécanique142528Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514748880
-

589.69 €

1 26 jours G1/2G1/2G1/2--G1/23/2, fermé, monostable511226862.43.3Interne
Externe
Codage mécanique142528Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514749880

327.26 €

1 4 jours G1/4G1/4G1/4--G1/43/2, fermé, monostable5167660.721.4Interne
Externe
Codage mécanique182438-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514740550
-

399.47 €

1 25 jours G1/4G1/4G1/4--G1/43/2, fermé, monostable5167660.721.4Interne
Externe
Codage mécanique182418Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514741550
-

399.47 €

1 25 jours 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT--1/4 NPT3/2, fermé, monostable5167660.721.4Interne
Externe
Codage mécanique182418Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514742550
-

399.47 €

1 26 jours 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT--1/4 NPT3/2, fermé, monostable5167660.721.4Interne
Externe
Codage mécanique182418Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514743550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium, revêtement émail Matériau de joint NBR Degré de protection IP65
Sens du débit Non réversible Température min. du milieu(°C) -25 Température max. du milieu(°C) 60
Température ambiante min.(°C) -25 Température ambiante max.(°C) 60 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 4 - Contrainte de corrosion particulièrement élevée

Assistance technique