Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VMPA14-M1H-N-G1/8-PI
Référence pièce
|
---|
VMPA14-M1H-N-G1/8-PI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Port de travail pneumatique | Orifice d'air de pilotage 12/14 | Fonction vanne | Débit nominal standard (l/min) | Orifice d'alimentation en air de pilotage | Sens du débit | Change avec le temps (ms) | Méthode de réinitialisation | Temps d'arrêt (ms) | Temps de marche (ms) | Pression de service min. (Bar) | Pression de service max. (Bar) | Température ambiante max. (°C) | Aptitude au vide | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.92 € | 1 | 13 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 2 x 3/2, ouvert, monostable | 580 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 38 | 12 | 3 | 8 | 50 | non | 8023550 | 255 |
Loading...
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression | Matériau de joint | NBR | Degré de protection | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Recouvrement | Chevauchement | Taille de vanne(mm) | 14 | Tension de fonctionnement(V) | 24 DC |
Pression de pilotage min.(Bar) | 3 | Pression de pilotage max.(Bar) | 8 | Température min. du milieu(°C) | -5 |
Température max. du milieu(°C) | 50 | Température ambiante min.(°C) | -5 | Température de stockage min.(°C) | -20 |
Température de stockage max.(°C) | 40 | Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs) | 400 | Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs) | 200 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Faible contrainte de corrosion |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne magnétique, série VMPA14, le numéro d'article est le suivant: VMPA14-M1H-N-G1/8-PI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VMPA14-M1H-N-G1/8-PI.
Configurer
Propriétés de base
Orifice d'air de pilotage 12/14
Change avec le temps(ms)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Raccord pneumatique 4
Raccord pneumatique 5
Port de travail pneumatique
Fonction vanne
Débit nominal standard(l/min)
Orifice d'alimentation en air de pilotage
Sens du débit
Méthode de réinitialisation
Temps d'arrêt(ms)
Temps de marche(ms)
Pression de service min.(Bar)
Pression de service max.(Bar)
Température ambiante max.(°C)
Aptitude au vide
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VMPA14-M1H-D-G1/8-PI |
VMPA14-M1H-D-PI |
VMPA14-M1H-D-S-G1/8-PI |
VMPA14-M1H-N-PI |
VMPA14-M1H-N-S-G1/8-PI |
VMPA14-M1H-NS-G1/8-PI |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Port de travail pneumatique | Orifice d'air de pilotage 12/14 | Fonction vanne | Débit nominal standard (l/min) | Orifice d'alimentation en air de pilotage | Sens du débit | Change avec le temps (ms) | Méthode de réinitialisation | Temps d'arrêt (ms) | Temps de marche (ms) | Pression de service min. (Bar) | Pression de service max. (Bar) | Température ambiante max. (°C) | Aptitude au vide | N° de pièce du fabricant | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.92 € | 1 | 13 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 2 x 2/2 fermé, monostable | 570 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 30 | 12 | 3 | 8 | 50 | non | 8023552 | 255 | ||
122.12 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 2/2 fermé, monostable | 550: 650 | - | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 26 | 9 | 3 | 10 | 50 | non | 573727 | 77 | ||
186.92 € | 1 | 22 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 x 2/2 fermé, monostable | 570 | Externe | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 30 | 12 | 3 | 10 | 50 | non | 8023569 | 255 | ||
122.12 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, ouvert, monostable | 550: 650 | - | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 28 | 9 | 3 | 10 | 50 | non | 573725 | 77 | ||
186.92 € | 1 | 13 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 x 3/2, ouvert, monostable | 580 | Externe | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 38 | 12 | 3 | 10 | 50 | non | 8023567 | 255 | ||
191.63 € | 1 | 13 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 2 x 3/2, ouvert, monostable | 460 | Interne | Non réversible | - | Codage mécanique | 23 | 12 | 3 | 8 | 50 | non | 8023556 | 255 |