Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Port de travail pneumatique | Orifice d'air de pilotage 12/14 | Fonction vanne | Recouvrement | Débit nominal standard (l/min) | Orifice d'alimentation en air de pilotage | Sens du débit | Change avec le temps (ms) | Méthode de réinitialisation | Temps d'arrêt (ms) | Temps de marche (ms) | Pression de service min. (Bar) | Pression de service max. (Bar) | Pression de pilotage min. (Bar) | Aptitude au vide | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.46 € | 1 | 22 jours | Aluminium moulé sous pression | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | - | 5/3, sous pression | Chevauchement | 300 | Interne | Non réversible | 15 | Codage mécanique | 35 | 10 | 3 | 8 | 3 | non | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533378 | 143 | |||
113.78 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | - | - | - | - | - | - | - | 5/3, sous pression | Chevauchement | 300 | - | Réversible | 15 | Codage mécanique | 35 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | oui | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533344 | 56 | |||
191.46 € | 1 | 22 jours | Aluminium moulé sous pression | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M5 | 5/3, sous pression | Chevauchement | 300 | Externe | Réversible | 15 | Codage mécanique | 35 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | oui | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533387 | 143 | |||
183.77 € | 1 | 22 jours | Aluminium moulé sous pression | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | - | 2 x 2/2 fermé, monostable | Chevauchement | 230 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 10 | 3 | 8 | 3 | non | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533384 | 143 | |||
106.18 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 2/2 fermé, monostable | Chevauchement | 230 | - | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 10 | 3 | 10 | 3 | non | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533350 | 56 | |||
183.77 € | 1 | 22 jours | Aluminium moulé sous pression | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M5 | 2 x 2/2 fermé, monostable | Chevauchement | 230 | Externe | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 10 | 3 | 10 | 3 | non | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533393 | 143 | |||
110.77 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 2/2 fermé, monostable | Chevauchement | 230 | - | Réversible | - | Codage mécanique | 16 | 14 | -0.9 | 8 | 3 | oui | 1 - Faible contrainte de corrosion | 556841 | 56 | |||
191.46 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | - | 5/3, épuisé | Chevauchement | 240 | Interne | Non réversible | 15 | Codage mécanique | 35 | 10 | 3 | 8 | 3 | non | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533380 | 143 | |||
113.78 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | - | - | - | - | - | - | - | 5/3, épuisé | Chevauchement | 240 | - | Réversible | 15 | Codage mécanique | 35 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | oui | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533346 | 56 | |||
191.46 € | 1 | 22 jours | Aluminium moulé sous pression | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M5 | 5/3, épuisé | Chevauchement | 240 | Externe | Réversible | 15 | Codage mécanique | 35 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | oui | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533389 | 143 | |||
191.46 € | 1 | 11 jours | Aluminium moulé sous pression | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | - | 5/3, fermé | Chevauchement | 320 | Interne | Non réversible | 15 | Codage mécanique | 35 | 10 | 3 | 8 | 3 | non | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533379 | 143 | |||
113.78 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | - | - | - | - | - | - | - | 5/3, fermé | Chevauchement | 320 | - | Réversible | 15 | Codage mécanique | 35 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | oui | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533345 | 56 | |||
191.46 € | 1 | 32 jours | Aluminium moulé sous pression | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M5 | 5/3, fermé | Chevauchement | 320 | Externe | Réversible | 15 | Codage mécanique | 35 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | oui | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533388 | 143 | |||
183.77 € | 1 | 8 jours | Aluminium moulé sous pression | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | - | 2 x 3/2, ouvert/fermé, monostable | Chevauchement | 300 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 10 | 3 | 8 | 3 | non | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533383 | 143 | |||
106.18 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, ouvert/fermé, monostable | Chevauchement | 300 | - | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 10 | 3 | 10 | 3 | non | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533349 | 56 | |||
183.77 € | 1 | 22 jours | Aluminium moulé sous pression | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M5 | 2 x 3/2, ouvert/fermé, monostable | Chevauchement | 300 | Externe | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 10 | 3 | 10 | 3 | non | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533392 | 143 | |||
110.77 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, ouvert/fermé, monostable | Chevauchement | 300 | - | Réversible | - | Codage mécanique | 16 | 14 | -0.9 | 8 | 3 | oui | 1 - Faible contrainte de corrosion | 556840 | 56 | |||
95.25 € | 1 | 9 jours | Renforcé PA | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, ouvert/fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 140: 190 | - | Réversible | - | Codage mécanique | 10 | 10 | -0.9 | 10 | 4 | oui | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 553112 | 42 | |||
183.77 € | 1 | 29 jours | Aluminium moulé sous pression | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | - | 2 x 2/2 fermé, monostable | Chevauchement | 260 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 8 | 3 | 8 | 3 | non | 1 - Faible contrainte de corrosion | 545230 | 143 | |||
106.18 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 2/2 fermé, monostable | Chevauchement | 260 | - | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 8 | 3 | 10 | 3 | non | 1 - Faible contrainte de corrosion | 543605 | 56 | |||
183.77 € | 1 | 22 jours | Aluminium moulé sous pression | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M5 | 2 x 2/2 fermé, monostable | Chevauchement | 260 | Externe | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 8 | 3 | 10 | 3 | non | 1 - Faible contrainte de corrosion | 545231 | 143 | |||
183.77 € | 1 | 5 jours | Aluminium moulé sous pression | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | - | 5/2, bistable | Chevauchement | 360 | Interne | Non réversible | 15 | - | - | 10 | 3 | 8 | 3 | non | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533377 | 143 | |||
106.18 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, bistable | Chevauchement | 360 | - | Réversible | 15 | - | - | 10 | -0.9 | 10 | 3 | oui | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533343 | 56 | |||
183.77 € | 1 | 22 jours | Aluminium moulé sous pression | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M5 | 5/2, bistable | Chevauchement | 360 | Externe | Réversible | 15 | - | - | 10 | -0.9 | 10 | 3 | oui | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533386 | 143 | |||
183.77 € | 1 | 5 jours | Aluminium moulé sous pression | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | - | 2 x 3/2, fermé, monostable | Chevauchement | 230 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 10 | 3 | 8 | 3 | non | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533381 | 143 | |||
106.18 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, fermé, monostable | Chevauchement | 230 | - | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 10 | 3 | 10 | 3 | non | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533347 | 56 | |||
183.77 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M5 | 2 x 3/2, fermé, monostable | Chevauchement | 230 | Externe | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 10 | 3 | 10 | 3 | non | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533390 | 143 | |||
110.77 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, fermé, monostable | Chevauchement | 230 | - | Réversible | - | Codage mécanique | 16 | 14 | -0.9 | 8 | 3 | oui | 1 - Faible contrainte de corrosion | 556838 | 56 | |||
95.25 € | 1 | 4 jours | Renforcé PA | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 160 | - | Réversible | - | Codage mécanique | 10 | 8 | -0.9 | 10 | 4 | oui | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 553110 | 42 | |||
153.06 € | 1 | 7 jours | Aluminium moulé sous pression | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | - | 5/2, monostable | Chevauchement | 360 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 10 | 3 | 8 | 3 | non | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533376 | 143 | |||
75.89 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, monostable | Chevauchement | 360 | - | Réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | oui | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533342 | 49 | |||
153.06 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M5 | 5/2, monostable | Chevauchement | 360 | Externe | Réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | oui | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533385 | 143 | |||
78.63 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, monostable | Chevauchement | 360 | - | Réversible | - | Codage mécanique | 27 | 10 | -0.9 | 8 | 3 | oui | 1 - Faible contrainte de corrosion | 571334 | 56 | |||
67.02 € | 1 | 22 jours | Renforcé PA | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, monostable | Chevauchement inférieur | 140: 190 | - | Réversible | - | Codage mécanique | 14 | 10 | -0.9 | 10 | 4 | oui | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 553113 | 35 | |||
183.77 € | 1 | 22 jours | Aluminium moulé sous pression | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | - | 2 x 3/2, ouvert, monostable | Chevauchement | 300 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 10 | 3 | 8 | 3 | non | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533382 | 143 | |||
106.18 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, ouvert, monostable | Chevauchement | 300 | - | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 10 | 3 | 10 | 3 | non | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533348 | 56 | |||
183.77 € | 1 | 22 jours | Aluminium moulé sous pression | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M5 | 2 x 3/2, ouvert, monostable | Chevauchement | 300 | Externe | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 10 | 3 | 10 | 3 | non | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533391 | 143 | |||
110.77 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, ouvert, monostable | Chevauchement | 300 | - | Réversible | - | Codage mécanique | 16 | 14 | -0.9 | 8 | 3 | oui | 1 - Faible contrainte de corrosion | 556839 | 56 | |||
95.25 € | 1 | 4 jours | Renforcé PA | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, ouvert, monostable | Chevauchement inférieur | 190 | - | Réversible | - | Codage mécanique | 8 | 10 | -0.9 | 10 | 4 | oui | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 553111 | 42 | |||
95.42 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | - | - | - | - | - | - | - | 3/2, ouvert, monostable | Chevauchement | 255 | - | Réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | oui | 1 - Faible contrainte de corrosion | 540050 | 49 | |||
88.09 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | - | - | - | - | - | - | - | 3/2, fermé, monostable | Chevauchement | 255 | - | Réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | oui | 1 - Faible contrainte de corrosion | 534415 | 49 |
Loading...
Matériau de joint | NBR | Degré de protection | IP65 | Taille de vanne(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de fonctionnement(V) | 24 DC | Pression de pilotage max.(Bar) | 8 | Température min. du milieu(°C) | -5 |
Température max. du milieu(°C) | 50 | Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 50 |
Température de stockage min.(°C) | -20 | Température de stockage max.(°C) | 40 | Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs) | 400 |
Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs) | 200 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Raccord pneumatique 4
Raccord pneumatique 5
Port de travail pneumatique
Orifice d'air de pilotage 12/14
Fonction vanne
Recouvrement
Débit nominal standard(l/min)
Orifice d'alimentation en air de pilotage
Sens du débit
Change avec le temps(ms)
Méthode de réinitialisation
Temps d'arrêt(ms)
Temps de marche(ms)
Pression de service min.(Bar)
Pression de service max.(Bar)
Pression de pilotage min.(Bar)
Aptitude au vide
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles