Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VMPA1-M1H-KU-PI
Référence pièce
|
---|
VMPA1-M1H-KU-PI |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Port de travail pneumatique | Orifice d'air de pilotage 12/14 | Fonction vanne | Recouvrement | Débit nominal standard (l/min) | Orifice d'alimentation en air de pilotage | Sens du débit | Change avec le temps (ms) | Méthode de réinitialisation | Temps d'arrêt (ms) | Temps de marche (ms) | Pression de service min. (Bar) | Pression de service max. (Bar) | Pression de pilotage min. (Bar) | Aptitude au vide | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.25 € | 1 | 4 jours | Renforcé PA | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 160 | - | Réversible | - | Codage mécanique | 10 | 8 | -0.9 | 10 | 4 | oui | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 553110 | 42 |
Loading...
Matériau de joint | NBR | Degré de protection | IP65 | Taille de vanne(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de fonctionnement(V) | 24 DC | Pression de pilotage max.(Bar) | 8 | Température min. du milieu(°C) | -5 |
Température max. du milieu(°C) | 50 | Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 50 |
Température de stockage min.(°C) | -20 | Température de stockage max.(°C) | 40 | Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs) | 400 |
Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs) | 200 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne magnétique, série VMPA1, le numéro d'article est le suivant: VMPA1-M1H-KU-PI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VMPA1-M1H-KU-PI.
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Raccord pneumatique 4
Raccord pneumatique 5
Port de travail pneumatique
Orifice d'air de pilotage 12/14
Orifice d'alimentation en air de pilotage
Change avec le temps(ms)
Matériau du boîtier
Fonction vanne
Recouvrement
Débit nominal standard(l/min)
Sens du débit
Méthode de réinitialisation
Temps d'arrêt(ms)
Temps de marche(ms)
Pression de service min.(Bar)
Pression de service max.(Bar)
Pression de pilotage min.(Bar)
Aptitude au vide
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VMPA1-M1H-D-M7-PI |
VMPA1-M1H-D-PI |
VMPA1-M1H-D-S-M7-PI |
VMPA1-M1H-M-M7-PI |
VMPA1-M1H-M-PI |
VMPA1-M1H-M-S-M7-PI |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du boîtier | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Port de travail pneumatique | Orifice d'air de pilotage 12/14 | Fonction vanne | Recouvrement | Débit nominal standard (l/min) | Orifice d'alimentation en air de pilotage | Sens du débit | Change avec le temps (ms) | Méthode de réinitialisation | Temps d'arrêt (ms) | Temps de marche (ms) | Pression de service min. (Bar) | Pression de service max. (Bar) | Pression de pilotage min. (Bar) | Aptitude au vide | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.77 € | 1 | 22 jours | Aluminium moulé sous pression | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | - | 2 x 2/2 fermé, monostable | Chevauchement | 230 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 10 | 3 | 8 | 3 | non | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533384 | 143 | |||
106.18 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 2/2 fermé, monostable | Chevauchement | 230 | - | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 10 | 3 | 10 | 3 | non | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533350 | 56 | |||
183.77 € | 1 | 22 jours | Aluminium moulé sous pression | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M5 | 2 x 2/2 fermé, monostable | Chevauchement | 230 | Externe | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 10 | 3 | 10 | 3 | non | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533393 | 143 | |||
153.06 € | 1 | 7 jours | Aluminium moulé sous pression | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | - | 5/2, monostable | Chevauchement | 360 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 10 | 3 | 8 | 3 | non | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533376 | 143 | |||
75.89 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, monostable | Chevauchement | 360 | - | Réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | oui | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533342 | 49 | |||
153.06 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M5 | 5/2, monostable | Chevauchement | 360 | Externe | Réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | oui | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533385 | 143 |