Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Matériau de joint | Matériau des vis | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Port de travail pneumatique | Orifice d'échappement d'air de pilotage 82 | Orifice d'échappement d'air de pilotage 84 | Orifice d'air de pilotage 12 | Orifice d'air de pilotage 14 | Fonction vanne | Recouvrement | Largeur (mm) | Largeur nominale (mm) | Débit nominal standard (l/min) | Orifice d'alimentation en air de pilotage | Sens du débit | Méthode de réinitialisation | Temps d'arrêt (ms) | Temps de marche (ms) | Raccord | Tension de fonctionnement (V) | Pression de service min. (Bar) | Pression de service max. (Bar) | Pression de pilotage min. (Bar) | Pression de pilotage max. (Bar) | Pression moyenne min. (Bar) | Mix. Pression moyenne (Bar) | Température min. du milieu (°C) | Température max. du milieu (°C) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Pulsation de test positive maximale avec signal 0 (µs) | Pulsation de test positive maximale sur signal 1 (µs) | Moyen | Milieu de fonctionnement | Milieu pilote | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 688.65 € | 1 | 13 jours | Laiton | - | Acier inoxydable fortement allié | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/2, fermé, monostable | - | - | 40 | 30500 | - | Non réversible | Ressort pneumatique | 300: 1000 | 230: 440 | G1 1/2 | - | - | - | - | - | 0.5 | 10 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | - | Air comprimé filtré, maille filtrante 200 µm | - | - | 161734 | 2600 | ||
140.62 € | 1 | 4 jours | Laiton | - | Acier inoxydable fortement allié | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/2, fermé, monostable | - | - | 13 | 3100 | - | Non réversible | Ressort pneumatique | 100 | 30 | G1/2 | - | - | - | - | - | 0.5 | 10 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | - | Air comprimé filtré, maille filtrante 200 µm | - | - | 161728 | 400 | |||
140.62 € | 1 | 4 jours | Laiton | - | Acier inoxydable fortement allié | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/2, fermé, monostable | - | - | 13 | 2000 | - | Non réversible | Ressort pneumatique | 100 | 30 | G1/4 | - | - | - | - | - | 0.5 | 10 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | - | Air comprimé filtré, maille filtrante 200 µm | - | - | 161725 | 450 | |||
205.17 € | 1 | 4 jours | Laiton | - | Acier inoxydable fortement allié | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/2, fermé, monostable | - | - | 25 | 11500 | - | Non réversible | Ressort pneumatique | 180 | 120 | G1 | - | - | - | - | - | 0.5 | 10 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | - | Air comprimé filtré, maille filtrante 200 µm | - | - | 161732 | 1000 | |||
205.17 € | 1 | 4 jours | Laiton | - | Acier inoxydable fortement allié | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/2, fermé, monostable | - | - | 20 | 10000 | - | Non réversible | Ressort pneumatique | 180 | 120 | G3/4 | - | - | - | - | - | 0.5 | 10 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | - | Air comprimé filtré, maille filtrante 200 µm | - | - | 161731 | 1100 | |||
140.62 € | 1 | 4 jours | Laiton | - | Acier inoxydable fortement allié | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/2, fermé, monostable | - | - | 13 | 2900 | - | Non réversible | Ressort pneumatique | 100 | 30 | G3/8 | - | - | - | - | - | 0.5 | 10 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | - | Air comprimé filtré, maille filtrante 200 µm | - | - | 161727 | 450 | |||
93.60 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1 | - | - | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | 5/2, monostable | Chevauchement | 42 | 8 | 1200 | Interne | Non réversible | Ressort pneumatique | 32 | 23 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | 2 | 10 | - | - | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159688 | 450 | |||
93.60 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1 | - | - | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | 5/2, monostable | Chevauchement | 42 | 8 | 1200 | Interne | Non réversible | Codage mécanique | 39 | 17 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | 3 | 10 | - | - | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159687 | 450 | |||
96.69 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1 | - | - | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | 5/2, monostable | Chevauchement | 42 | 8 | 1200 | Externe | Réversible | Codage mécanique | 39 | 17 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | -0.9 | 16 | 3 | 10 | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159716 | 450 | |||
96.69 € | 1 | 7 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1 | - | - | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | 5/2, monostable | Chevauchement | 42 | 8 | 1200 | Externe | Réversible | Ressort pneumatique | 32 | 23 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | -0.9 | 16 | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159686 | 450 | |||
147.75 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1 | - | M5 | - | - | 5/2, monostable | Chevauchement | 54 | 11.5 | 2300 | Interne | Non réversible | Ressort pneumatique | 69 | 46 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | 2 | 10 | - | - | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 159700 | 710 | |||
147.75 € | 1 | 7 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1 | - | M5 | - | - | 5/2, monostable | Chevauchement | 54 | 11.5 | 2300 | Interne | Non réversible | Codage mécanique | 62 | 24 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | 3 | 10 | - | - | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 159699 | 710 | |||
150.83 € | 1 | 7 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1 | - | M5 | - | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | 5/2, monostable | Chevauchement | 54 | 11.5 | 2300 | Externe | Réversible | Codage mécanique | 62 | 24 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | -0.9 | 16 | 3 | 10 | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159718 | 710 | |||
150.83 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1 | - | M5 | - | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | 5/2, monostable | Chevauchement | 54 | 11.5 | 2300 | Externe | Réversible | Ressort pneumatique | 62 | 43 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | -0.9 | 16 | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159698 | 710 | |||
217.29 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1 | - | M5 | - | - | 5/2, monostable | Chevauchement | 65 | 14.5 | 4500 | Interne | Non réversible | Ressort pneumatique | 71 | 49 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | 2 | 10 | - | - | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 159712 | 1000 | |||
217.29 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1 | - | M5 | - | - | 5/2, monostable | Chevauchement | 65 | 14.5 | 4500 | Interne | Non réversible | Codage mécanique | 74 | 33 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | 3 | 10 | - | - | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 159711 | 1000 | |||
220.38 € | 1 | 7 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1 | - | M5 | - | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | 5/2, monostable | Chevauchement | 65 | 14.5 | 4500 | Externe | Réversible | Codage mécanique | 74 | 33 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | -0.9 | 16 | 3 | 10 | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 160896 | 1000 | |||
220.38 € | 1 | 10 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1 | - | M5 | - | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | 5/2, monostable | Chevauchement | 65 | 14.5 | 4500 | Externe | Réversible | Ressort pneumatique | 71 | 49 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | -0.9 | 16 | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159710 | 1000 | |||
161.15 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1 | - | - | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | 5/3, sous pression | Chevauchement | 42 | 8 | 1200 | Interne | Non réversible | Codage mécanique | 46 | 20 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | 3 | 10 | - | - | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159685 | 650 | |||
167.37 € | 1 | 29 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1 | - | - | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | 5/3, sous pression | Chevauchement | 42 | 8 | 1200 | Externe | Réversible | Codage mécanique | 46 | 20 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | -0.9 | 16 | 3 | 10 | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159684 | 650 | |||
215.29 € | 1 | 29 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | 5/3, sous pression | Chevauchement | 54 | 11.5 | 2300 | Interne | Non réversible | Codage mécanique | 78 | 35 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | 3 | 10 | - | - | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 159697 | 940 | |||
221.51 € | 1 | 22 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | 5/3, sous pression | Chevauchement | 54 | 11.5 | 2300 | Externe | Réversible | Codage mécanique | 78 | 35 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | -0.9 | 16 | 3 | 10 | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159696 | 940 | |||
284.86 € | 1 | 29 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | 5/3, sous pression | Chevauchement | 65 | 14.5 | 4000 | Interne | Non réversible | Codage mécanique | 78 | 35 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | 3 | 10 | - | - | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 159709 | 1170 | |||
291.08 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | 5/3, sous pression | Chevauchement | 65 | 14.5 | 4000 | Externe | Réversible | Codage mécanique | 78 | 35 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | -0.9 | 16 | 3 | 10 | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159708 | 1170 | |||
161.15 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1 | - | - | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | 5/3, épuisé | Chevauchement | 42 | 8 | 1200 | Interne | Non réversible | Codage mécanique | 46 | 20 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | 3 | 10 | - | - | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159683 | 650 | |||
167.37 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1 | - | - | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | 5/3, épuisé | Chevauchement | 42 | 8 | 1200 | Externe | Réversible | Codage mécanique | 46 | 20 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | -0.9 | 16 | 3 | 10 | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159682 | 650 | |||
215.29 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | 5/3, épuisé | Chevauchement | 54 | 11.5 | 2300 | Interne | Non réversible | Codage mécanique | 84 | 36 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | 3 | 10 | - | - | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 159695 | 940 | |||
221.51 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | 5/3, épuisé | Chevauchement | 54 | 11.5 | 2300 | Externe | Réversible | Codage mécanique | 84 | 36 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | -0.9 | 16 | 3 | 10 | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159694 | 940 | |||
284.86 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | 5/3, épuisé | Chevauchement | 65 | 14.5 | 4600 | Interne | Non réversible | Codage mécanique | 84 | 36 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | 3 | 10 | - | - | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 159707 | 1170 | |||
291.08 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | 5/3, épuisé | Chevauchement | 65 | 14.5 | 4600 | Externe | Réversible | Codage mécanique | 84 | 36 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | -0.9 | 16 | 3 | 10 | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159706 | 1170 | |||
161.15 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1 | - | - | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | 5/3, fermé | Chevauchement | 42 | 8 | 1200 | Interne | Non réversible | Codage mécanique | 44 | 20 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | 3 | 10 | - | - | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159681 | 650 | |||
167.37 € | 1 | 7 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1 | - | - | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | 5/3, fermé | Chevauchement | 42 | 8 | 1200 | Externe | Réversible | Codage mécanique | 44 | 20 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | -0.9 | 16 | 3 | 10 | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159680 | 650 | |||
215.29 € | 1 | 7 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | 5/3, fermé | Chevauchement | 54 | 11.5 | 2300 | Interne | Non réversible | Codage mécanique | 82 | 33 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | 3 | 10 | - | - | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 159693 | 940 | |||
221.51 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | 5/3, fermé | Chevauchement | 54 | 11.5 | 2300 | Externe | Réversible | Codage mécanique | 82 | 33 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | -0.9 | 16 | 3 | 10 | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159692 | 940 | |||
284.86 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | 5/3, fermé | Chevauchement | 65 | 14.5 | 4100 | Interne | Non réversible | Codage mécanique | 82 | 33 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | 3 | 10 | - | - | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 159705 | 1170 | |||
291.08 € | 1 | 19 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | - | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | 5/3, fermé | Chevauchement | 65 | 14.5 | 4100 | Externe | Réversible | Codage mécanique | 82 | 33 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | -0.9 | 16 | 3 | 10 | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159704 | 1170 |
Loading...
Degré de protection | IP65 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Matériau de joint
Matériau des vis
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Raccord pneumatique 4
Raccord pneumatique 5
Port de travail pneumatique
Orifice d'échappement d'air de pilotage 82
Orifice d'échappement d'air de pilotage 84
Orifice d'air de pilotage 12
Orifice d'air de pilotage 14
Fonction vanne
Recouvrement
Largeur(mm)
Largeur nominale(mm)
Débit nominal standard(l/min)
Orifice d'alimentation en air de pilotage
Sens du débit
Méthode de réinitialisation
Temps d'arrêt(ms)
Temps de marche(ms)
Raccord
Tension de fonctionnement(V)
Pression de service min.(Bar)
Pression de service max.(Bar)
Pression de pilotage min.(Bar)
Pression de pilotage max.(Bar)
Pression moyenne min.(Bar)
Mix. Pression moyenne(Bar)
Température min. du milieu(°C)
Température max. du milieu(°C)
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs)
Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs)
Moyen
Milieu de fonctionnement
Milieu pilote
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles