Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MHP4-M1H-3/2O-1/4
Référence pièce
|
---|
MHP4-M1H-3/2O-1/4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 11 | Raccord pneumatique 33 | Port de travail pneumatique | Fréquence max. de commutation (Hz) | Fonction vanne | Temps d'arrêt (ms) | Temps de marche (ms) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.65 € | 1 | 4 jours | - | G1/4 | - | Fondation | Fondation | G1/4 | 120 | 3/2, ouvert, monostable | 5 | 10.5 | 525198 |
Loading...
Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression, revêtu | Matériau de joint | NBR, HNBR | Matériau des vis | Acier galvanisé |
---|---|---|---|---|---|
Degré de protection | IP65 | Recouvrement | Chevauchement inférieur | Largeur(mm) | 18 |
Largeur nominale(mm) | 4 | Débit nominal standard(l/min) | 400 | Sens du débit | Réversible avec restrictions |
Méthode de réinitialisation | Codage mécanique | Tension de fonctionnement(V) | 24 DC | Pression de service min.(Bar) | -0.9 |
Pression de service max.(Bar) | 8 | Température min. du milieu(°C) | -5 | Température max. du milieu(°C) | 40 |
Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 40 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte de corrosion modérée | Poids(g) | 270 |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne magnétique, série MHP4, le numéro d'article est le suivant: MHP4-M1H-3/2O-1/4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MHP4-M1H-3/2O-1/4.
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 3
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 11
Raccord pneumatique 33
Port de travail pneumatique
Fréquence max. de commutation(Hz)
Fonction vanne
Temps d'arrêt(ms)
Temps de marche(ms)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MHP4-M1H-3/2G-1/4 |
MHP4-MS1H-3/2G-1/4 |
MHP4-MS1H-3/2G-QS-8 |
MHP4-MS1H-3/2O-1/4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 11 | Raccord pneumatique 33 | Port de travail pneumatique | Fréquence max. de commutation (Hz) | Fonction vanne | Temps d'arrêt (ms) | Temps de marche (ms) | N° de pièce du fabricant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.65 € | 1 | 4 jours | Fondation | G1/4 | Fondation | - | - | G1/4 | 120 | 3/2, fermé, monostable | 5 | 10.5 | 525178 | ||
115.15 € | 1 | 4 jours | Fondation | G1/4 | Fondation | - | - | G1/4 | 210 | 3/2, fermé, monostable | 3.5 | 3.5 | 525179 | ||
118.31 € | 1 | 4 jours | Fondation | QS-8 | Fondation | - | - | QS-8 | 210 | 3/2, fermé, monostable | 3.5 | 3.5 | 525183 | ||
115.15 € | 1 | 4 jours | - | G1/4 | - | Fondation | Fondation | G1/4 | 210 | 3/2, ouvert, monostable | 3.5 | 3.5 | 525199 |