Vanne magnétique, série MHJ9

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MHJ9-HF
MHJ9-HF/LP
MHJ9-LF
MHJ9-MF
MHJ9-QS-4-LF
MHJ9-QS-4-MF
MHJ9-QS-6-HF
MHJ9-QS-6-HF/LP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Port de travail pneumatique Fréquence max. de commutation
(Hz)
Débit nominal standard
(l/min)
valeur b valeur C
(l/sbar)
Pression de service max.
(Bar)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

59.45 €

1 4 jours FondationFondationFondation5001600.360.66655311725

59.45 €

1 4 jours FondationFondationFondation5001600.360.66456779225

59.45 €

1 4 jours FondationFondationFondation500500.50.2857207825

59.45 €

1 4 jours FondationFondationFondation10001000.380.4655311525

69.35 €

1 4 jours QS-4QS-4QS-4500500.50.2857207930

69.35 €

1 4 jours QS-4QS-4QS-410001000.380.4655311830

69.35 €

1 4 jours QS-6QS-6QS-65001600.360.66656779030

69.35 €

1 4 jours QS-6QS-6QS-65001600.360.66456779330

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Renforcé PA Matériau de joint HNBR Matériau des vis Acier
Tension de fonctionnement DC (plage)(V) 12-53 Degré de protection IP40 Fonction vanne 2/2, fermé, monostable
Largeur(mm) 9 Sens du débit Non réversible Méthode de réinitialisation Ressort pneumatique
Tension de fonctionnement(V) 24 DC Pression de service min.(Bar) 0.5 Température min. du milieu(°C) -5
Température max. du milieu(°C) 60 Température ambiante min.(°C) -5 Température ambiante max.(°C) 60
Température de stockage min.(°C) -20 Température de stockage max.(°C) 50 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée

Assistance technique