Vanne magnétique, série MHJ10

Vanne magnétique, série MHJ10

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MHJ10-S-0.35-MF
MHJ10-S-0.35-QS-4-MF
MHJ10-S-2.5-HF
MHJ10-S-2.5-HF/LP
MHJ10-S-2.5-LF
MHJ10-S-2.5-MF
MHJ10-S-2.5-QS-4-LF
MHJ10-S-2.5-QS-4-MF
MHJ10-S-2.5-QS-6-HF
MHJ10-S-2.5-QS-6-HF/LP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Port de travail pneumatique Fréquence max. de commutation
(Hz)
Débit nominal standard
(l/min)
valeur b valeur C
(l/sbar)
Pression de service max.
(Bar)
Longueur de câble
(m)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

67.98 €

1 39 jours FondationFondationFondation10001000.380.460.3555760140

72.85 €

1 4 jours QS-4QS-4QS-410001000.380.460.3555760450

74.45 €

1 4 jours FondationFondationFondation5001600.360.6662.556750275

74.45 €

1 4 jours FondationFondationFondation5001600.360.6642.556779675

74.45 €

1 13 jours FondationFondationFondation500500.50.282.557208075

74.45 €

1 4 jours FondationFondationFondation10001000.380.462.556551375

79.32 €

1 4 jours QS-4QS-4QS-4500500.50.282.557208185

79.32 €

1 12 jours QS-4QS-4QS-410001000.380.462.556551585

79.32 €

1 39 jours QS-6QS-6QS-65001600.360.6662.556750385

79.32 €

1 4 jours QS-6QS-6QS-65001600.360.6642.556779885

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PA-renforcé, PPS-renforcé Matériau de joint HNBR Matériau des vis Acier
Tension de fonctionnement DC (plage)(V) 21.6-26.4 Degré de protection IP65 Fonction vanne 2/2, fermé, monostable
Largeur(mm) 10 Sens du débit Non réversible Méthode de réinitialisation Ressort pneumatique
Tension de fonctionnement(V) 24 DC Pression de service min.(Bar) 0.5 Température min. du milieu(°C) -5
Température max. du milieu(°C) 60 Température ambiante min.(°C) -5 Température ambiante max.(°C) 60
Température de stockage min.(°C) -20 Température de stockage max.(°C) 50 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée

Assistance technique