Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MHJ10-S-2.5-LF
Référence pièce
|
---|
MHJ10-S-2.5-LF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Port de travail pneumatique | Fréquence max. de commutation (Hz) | Débit nominal standard (l/min) | valeur b | valeur C (l/sbar) | Pression de service max. (Bar) | Longueur de câble (m) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.45 € | 1 | 13 jours | Fondation | Fondation | Fondation | 500 | 50 | 0.5 | 0.2 | 8 | 2.5 | 572080 | 75 |
Loading...
Matériau du boîtier | PA-renforcé, PPS-renforcé | Matériau de joint | HNBR | Matériau des vis | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Tension de fonctionnement DC (plage)(V) | 21.6-26.4 | Degré de protection | IP65 | Fonction vanne | 2/2, fermé, monostable |
Largeur(mm) | 10 | Sens du débit | Non réversible | Méthode de réinitialisation | Ressort pneumatique |
Tension de fonctionnement(V) | 24 DC | Pression de service min.(Bar) | 0.5 | Température min. du milieu(°C) | -5 |
Température max. du milieu(°C) | 60 | Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 60 |
Température de stockage min.(°C) | -20 | Température de stockage max.(°C) | 50 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte de corrosion modérée |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne magnétique, série MHJ10, le numéro d'article est le suivant: MHJ10-S-2.5-LF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MHJ10-S-2.5-LF.
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Port de travail pneumatique
Fréquence max. de commutation(Hz)
Débit nominal standard(l/min)
valeur b
valeur C(l/sbar)
Pression de service max.(Bar)
Longueur de câble(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MHJ10-S-0.35-QS-4-MF |
MHJ10-S-2.5-HF |
MHJ10-S-2.5-HF/LP |
MHJ10-S-2.5-MF |
MHJ10-S-2.5-QS-4-LF |
MHJ10-S-2.5-QS-4-MF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Port de travail pneumatique | Fréquence max. de commutation (Hz) | Débit nominal standard (l/min) | valeur b | valeur C (l/sbar) | Pression de service max. (Bar) | Longueur de câble (m) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.85 € | 1 | 4 jours | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 1000 | 100 | 0.38 | 0.4 | 6 | 0.35 | 557604 | 50 | ||
74.45 € | 1 | 4 jours | Fondation | Fondation | Fondation | 500 | 160 | 0.36 | 0.66 | 6 | 2.5 | 567502 | 75 | ||
74.45 € | 1 | 4 jours | Fondation | Fondation | Fondation | 500 | 160 | 0.36 | 0.66 | 4 | 2.5 | 567796 | 75 | ||
74.45 € | 1 | 4 jours | Fondation | Fondation | Fondation | 1000 | 100 | 0.38 | 0.4 | 6 | 2.5 | 565513 | 75 | ||
79.32 € | 1 | 4 jours | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 500 | 50 | 0.5 | 0.2 | 8 | 2.5 | 572081 | 85 | ||
79.32 € | 1 | 12 jours | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 1000 | 100 | 0.38 | 0.4 | 6 | 2.5 | 565515 | 85 |