Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Raccord pneumatique 11 | Raccord pneumatique 33 | Port de travail pneumatique | Fréquence max. de commutation (Hz) | Fonction vanne | Débit nominal standard (l/min) | Sens du débit | Temps d'arrêt (ms) | Temps de marche (ms) | Longueur de câble (m) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.08 € | 1 | 12 jours | M7 | M7 | M7 | - | - | - | - | M7 | 130 | 3/2, fermé, monostable | 100 | Réversible avec restrictions | 3.5 | 7 | - | 196130 | 60 | |||
75.83 € | 1 | 4 jours | M7 | M7 | M7 | - | - | - | - | M7 | 130 | 3/2, fermé, monostable | 100 | Réversible avec restrictions | 3.5 | 7 | 2.5 | 196132 | 60 | |||
- | 98.09 € | 1 | 17 jours | QS-4 | QS-4 | QS-4 | - | - | - | - | QS-4 | 130 | 3/2, fermé, monostable | 100 | Réversible avec restrictions | 3.5 | 7 | - | 196134 | 60 | ||
80.95 € | 1 | 12 jours | QS-4 | QS-4 | QS-4 | - | - | - | - | QS-4 | 130 | 3/2, fermé, monostable | 100 | Réversible avec restrictions | 3.5 | 7 | 2.5 | 196136 | 60 | |||
71.08 € | 1 | 4 jours | - | M7 | - | - | - | M7 | M7 | M7 | 130 | 3/2, ouvert, monostable | 100 | Réversible avec restrictions | 3.5 | 7 | - | 196150 | 60 | |||
75.83 € | 1 | 4 jours | - | M7 | - | - | - | M7 | M7 | M7 | 130 | 3/2, ouvert, monostable | 100 | Réversible avec restrictions | 3.5 | 7 | 2.5 | 196152 | 60 | |||
75.83 € | 1 | 4 jours | - | QS-4 | - | - | - | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 130 | 3/2, ouvert, monostable | 100 | Réversible avec restrictions | 3.5 | 7 | - | 196154 | 60 | |||
80.95 € | 1 | 4 jours | - | QS-4 | - | - | - | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 130 | 3/2, ouvert, monostable | 100 | Réversible avec restrictions | 3.5 | 7 | 2.5 | 196156 | 60 | |||
95.57 € | 1 | 12 jours | M7 | M7 | M7 | - | - | - | - | M7 | 330 | 3/2, fermé, monostable | 100 | Réversible avec restrictions | 2 | 1.7 | - | 196131 | 60 | |||
100.52 € | 1 | 4 jours | M7 | M7 | M7 | - | - | - | - | M7 | 330 | 3/2, fermé, monostable | 100 | Réversible avec restrictions | 2 | 1.7 | 2.5 | 196133 | 60 | |||
100.52 € | 1 | 4 jours | QS-4 | QS-4 | QS-4 | - | - | - | - | QS-4 | 330 | 3/2, fermé, monostable | 100 | Réversible avec restrictions | 2 | 1.7 | - | 196135 | 60 | |||
105.63 € | 1 | 4 jours | QS-4 | QS-4 | QS-4 | - | - | - | - | QS-4 | 330 | 3/2, fermé, monostable | 100 | Réversible avec restrictions | 2 | 1.7 | 2.5 | 196137 | 60 | |||
95.57 € | 1 | 4 jours | - | M7 | - | - | - | M7 | M7 | M7 | 330 | 3/2, ouvert, monostable | 100 | Réversible avec restrictions | 2 | 1.7 | - | 196151 | 60 | |||
100.52 € | 1 | 4 jours | - | M7 | - | - | - | M7 | M7 | M7 | 330 | 3/2, ouvert, monostable | 100 | Réversible avec restrictions | 2 | 1.7 | 2.5 | 196153 | 60 | |||
100.52 € | 1 | 4 jours | - | QS-4 | - | - | - | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 330 | 3/2, ouvert, monostable | 100 | Réversible avec restrictions | 2 | 1.7 | - | 196155 | 60 | |||
105.63 € | 1 | 4 jours | - | QS-4 | - | - | - | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 330 | 3/2, ouvert, monostable | 100 | Réversible avec restrictions | 2 | 1.7 | 2.5 | 196157 | 60 | |||
125.02 € | 1 | 3 jours | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | - | - | M7 | 300 | 5/2, monostable | 90 | Non réversible | 1.7 | 1.9 | - | 525113 | 70 | |||
130.17 € | 1 | 3 jours | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | - | - | M7 | 300 | 5/2, monostable | 90 | Non réversible | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 525115 | 70 | |||
132.62 € | 1 | 3 jours | QS-4 | QS-4 | QS-4 | QS-4 | QS-4 | - | - | QS-4 | 300 | 5/2, monostable | 90 | Non réversible | 1.7 | 1.9 | - | 525117 | 70 | |||
137.57 € | 1 | 5 jours | QS-4 | QS-4 | QS-4 | QS-4 | QS-4 | - | - | QS-4 | 300 | 5/2, monostable | 90 | Non réversible | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 525119 | 70 |
Loading...
Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression, revêtu | Matériau de joint | NBR, HNBR | Matériau des vis | Acier galvanisé |
---|---|---|---|---|---|
Degré de protection | IP65 | Recouvrement | Chevauchement inférieur | Largeur(mm) | 10 |
Largeur nominale(mm) | 2 | Méthode de réinitialisation | Codage mécanique | Tension de fonctionnement(V) | 24 DC |
Pression de service min.(Bar) | -0.9 | Pression de service max.(Bar) | 8 | Température min. du milieu(°C) | -5 |
Température max. du milieu(°C) | 60 | Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 60 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte de corrosion modérée |
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Raccord pneumatique 4
Raccord pneumatique 5
Raccord pneumatique 11
Raccord pneumatique 33
Port de travail pneumatique
Fréquence max. de commutation(Hz)
Fonction vanne
Débit nominal standard(l/min)
Sens du débit
Temps d'arrêt(ms)
Temps de marche(ms)
Longueur de câble(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles