Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JMN1DH-5/2-D-1-C |
JMN1DH-5/2-D-1-S-C |
JMN1DH-5/2-D-2-C |
JMN1DH-5/2-D-2-S-C |
JMN1DH-5/2-D-3-C |
JMN1DH-5/2-D-3-S-C |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Port de travail pneumatique | Orifice d'échappement d'air de pilotage 82 | Orifice d'échappement d'air de pilotage 84 | Orifice d'air de pilotage 12 | Orifice d'air de pilotage 14 | Largeur (mm) | Largeur nominale (mm) | Débit nominal standard (l/min) | Orifice d'alimentation en air de pilotage | Sens du débit | Change avec le temps (ms) | Pression de service min. (Bar) | Pression de service max. (Bar) | Pression de pilotage min. (Bar) | Pression de pilotage max. (Bar) | Changement d'heure de commutation (dominant) (ms) | Milieu pilote | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.48 € | 1 | 4 jours | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1 | - | - | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | 42 | 8 | 1200 | Interne | Non réversible | 18 | 2 | 10 | - | - | 15 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159691 | 610 | |||
126.68 € | 1 | 4 jours | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1 | - | - | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | 42 | 8 | 1200 | Externe | Réversible | 18 | -0.9 | 16 | 2 | 10 | 15 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159717 | 610 | |||
174.60 € | 1 | 4 jours | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | 54 | 11.5 | 2300 | Interne | Non réversible | 24 | 2 | 10 | - | - | 21 | - | 159703 | 940 | |||
180.82 € | 1 | 10 jours | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | 54 | 11.5 | 2300 | Externe | Réversible | 24 | -0.9 | 16 | 2 | 10 | 21 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159719 | 940 | |||
244.15 € | 1 | 10 jours | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | 65 | 14.5 | 4500 | Interne | Non réversible | 24 | 2 | 10 | - | - | 21 | - | 159715 | 1090 | |||
250.35 € | 1 | 22 jours | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | 65 | 14.5 | 4500 | Externe | Réversible | 24 | -0.9 | 16 | 2 | 10 | 21 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 160897 | 1090 |
Loading...
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression | Matériau de joint | NBR, HNBR | Degré de protection | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Fonction vanne | 5/2, bistable, dominante | Recouvrement | Chevauchement | Tension de fonctionnement(V) | Par bobine magnétique, à commander séparément |
Température min. du milieu(°C) | -5 | Température max. du milieu(°C) | 50 | Température ambiante min.(°C) | -5 |
Température ambiante max.(°C) | 50 | Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs) | 3700 | Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs) | 4600 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Raccord pneumatique 4
Raccord pneumatique 5
Port de travail pneumatique
Orifice d'échappement d'air de pilotage 82
Orifice d'échappement d'air de pilotage 84
Orifice d'air de pilotage 12
Orifice d'air de pilotage 14
Largeur(mm)
Largeur nominale(mm)
Débit nominal standard(l/min)
Orifice d'alimentation en air de pilotage
Sens du débit
Change avec le temps(ms)
Pression de service min.(Bar)
Pression de service max.(Bar)
Pression de pilotage min.(Bar)
Pression de pilotage max.(Bar)
Changement d'heure de commutation (dominant)(ms)
Milieu pilote
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles