Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression | Matériau de joint | NBR | Raccord pneumatique 1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 |
---|---|---|---|---|---|
Raccord pneumatique 2 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Raccord pneumatique 3 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Raccord pneumatique 4 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 |
Raccord pneumatique 5 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Port de travail pneumatique | G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1 | Orifice d'échappement d'air de pilotage 82 | Non conduitisé |
Orifice d'échappement d'air de pilotage 84 | Non conduitisé | Degré de protection | IP65 | Fonction vanne | 5/2, bistable |
Largeur(mm) | 65 | Largeur nominale(mm) | 14.5 | Débit nominal standard(l/min) | 4500 |
Orifice d'alimentation en air de pilotage | Interne | Sens du débit | Non réversible | Change avec le temps(ms) | 16 |
Tension de fonctionnement(V) | 24 DC | Pression de service min.(Bar) | 2 | Pression de service max.(Bar) | 10 |
Température min. du milieu(°C) | -10 | Température max. du milieu(°C) | 50 | Température ambiante min.(°C) | -10 |
Température ambiante max.(°C) | 50 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte de corrosion modérée |
N° de pièce du fabricant | 184509 | Poids(g) | 1080 |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne magnétique, série JMEBH, le numéro d'article est le suivant: JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles